20120001 - SUS316L(+) Counter sunk Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/2d001.prj},{NB=20-12-0001-0040-0200},{S=4.0},{L=20},{L1=20},{L2=12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50,80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
20-12-0001-0035-0200
3.5
20
20-12-0001-0035-0200
1.41
2
7
-0.5
2.0
-0.3
20-12-0001-0040-0120
4.0
12
20-12-0001-0040-0120
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0140
4.0
14
20-12-0001-0040-0140
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0160
4.0
16
20-12-0001-0040-0160
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0180
4.0
18
20-12-0001-0040-0180
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0200
4.0
20
20-12-0001-0040-0200
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0250
4.0
25
20-12-0001-0040-0250
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0300
4.0
30
20-12-0001-0040-0300
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0350
4.0
35
20-12-0001-0040-0350
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0400
4.0
40
20-12-0001-0040-0400
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0450
4.0
45
20-12-0001-0040-0450
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0500
4.0
50
20-12-0001-0040-0500
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
20-12-0001-0040-0800
4.0
80
20-12-0001-0040-0800
1.59
2
8
-0.5
2.3
-0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성