70022030 - SUS Pan head Tapping Screw(4, AB)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/22f30.prj},{NB=70-02-2030-0042-0160},{S=4.2},{L=16},{L1=13,20,25,32,38},{L2=13,16,20,25,32,38},{L3=13,20,25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
K
Width
[mm]
70-02-2030-0035-0130
3.5
13
70-02-2030-0035-0130
W3
6.86
2.09
70-02-2030-0035-0200
3.5
20
70-02-2030-0035-0200
W3
6.86
2.09
70-02-2030-0035-0250
3.5
25
70-02-2030-0035-0250
W3
6.86
2.09
70-02-2030-0035-0320
3.5
32
70-02-2030-0035-0320
W3
6.86
2.09
70-02-2030-0035-0380
3.5
38
70-02-2030-0035-0380
W4
6.86
2.09
70-02-2030-0042-0130
4.2
13
70-02-2030-0042-0130
W4
8.18
2.44
70-02-2030-0042-0160
4.2
16
70-02-2030-0042-0160
W4
8.18
2.44
70-02-2030-0042-0200
4.2
20
70-02-2030-0042-0200
W4
8.18
2.44
70-02-2030-0042-0250
4.2
25
70-02-2030-0042-0250
W4
8.18
2.44
70-02-2030-0042-0320
4.2
32
70-02-2030-0042-0320
W4
8.18
2.44
70-02-2030-0042-0380
4.2
38
70-02-2030-0042-0380
W5
8.18
2.44
70-02-2030-0048-0130
4.8
13
70-02-2030-0048-0130
W5
9.48
2.80
70-02-2030-0048-0200
4.8
20
70-02-2030-0048-0200
W5
9.48
2.80
70-02-2030-0048-0250
4.8
25
70-02-2030-0048-0250
W5
9.48
2.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성