20020000 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/22000.prj},{NB=20-02-0000-0040-0800},{S=4.0},{L=80},{L1=4,5,6,8,10,12,14,16,20},{L2=4,5,6,8,10},{L3=4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30},{L4=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L5=6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L6=6,8,10,12,13,14,15,16,18,20,22,25,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100},{L7=8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70},{L8=10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100},{L9=12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140},{L10=16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
20-02-0000-0020-0040
2.0
4
20-02-0000-0020-0040
0.790
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
20-02-0000-0020-0050
2.0
5
20-02-0000-0020-0050
0.790
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
20-02-0000-0020-0060
2.0
6
20-02-0000-0020-0060
0.790
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
20-02-0000-0020-0080
2.0
8
20-02-0000-0020-0080
0.790
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
20-02-0000-0020-0100
2.0
10
20-02-0000-0020-0100
0.790
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
20-02-0000-0020-0120
2.0
12
20-02-0000-0020-0120
0.790
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
20-02-0000-0020-0140
2.0
14
20-02-0000-0020-0140
0.790
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
20-02-0000-0020-0160
2.0
16
20-02-0000-0020-0160
0.790
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
20-02-0000-0020-0200
2.0
20
20-02-0000-0020-0200
0.790
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
20-02-0000-0023-0040
2.3
4
20-02-0000-0023-0040
0.794
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
20-02-0000-0023-0050
2.3
5
20-02-0000-0023-0050
0.794
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
20-02-0000-0023-0060
2.3
6
20-02-0000-0023-0060
0.794
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
20-02-0000-0023-0080
2.3
8
20-02-0000-0023-0080
0.794
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
20-02-0000-0023-0100
2.3
10
20-02-0000-0023-0100
0.794
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
20-02-0000-0026-0040
2.6
4
20-02-0000-0026-0040
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
20-02-0000-0026-0050
2.6
5
20-02-0000-0026-0050
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
20-02-0000-0026-0060
2.6
6
20-02-0000-0026-0060
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
20-02-0000-0026-0080
2.6
8
20-02-0000-0026-0080
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
20-02-0000-0026-0100
2.6
10
20-02-0000-0026-0100
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
20-02-0000-0026-0120
2.6
12
20-02-0000-0026-0120
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
20-02-0000-0026-0140
2.6
14
20-02-0000-0026-0140
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
20-02-0000-0026-0160
2.6
16
20-02-0000-0026-0160
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
20-02-0000-0026-0180
2.6
18
20-02-0000-0026-0180
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
20-02-0000-0026-0200
2.6
20
20-02-0000-0026-0200
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
20-02-0000-0026-0250
2.6
25
20-02-0000-0026-0250
0.910
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성