N0000360 - Iron Flange Nut (without S)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0000360.prj},{NB=N0-00-0360-00400000},{CNSORDERNO=N0-00-0360-00400000},{S=M4},{NDM=4.0000},{SW=7.0},{TSW=0 -0.2},{E=8.0},{DC=10},{TDC=0 -0.4},{M=4.5},{TM=±0.15},{M1=3.2},{C=1.1},{A=15},{SERRATE=Without}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
DC
Collar diameter
[mm]
TDC
Tolerance Collar diameter
[mm]
M
Height
[mm]
TM
Tolerance Height
[mm]
SERRATE
Serrate
ⁿ/ₐ
N0-00-0360-00260000
N0-00-0360-00260000
M2.6
5.0
0 -0.2
8
0 -0.4
3.1
±0.15
Without
N0-00-0360-00300000
N0-00-0360-00300000
M3
5.5
0 -0.2
8
0 -0.4
3.7
±0.15
Without
N0-00-0360-00350000
N0-00-0360-00350000
M3.5
5.5
0 -0.2
8
0 -0.4
3.7
±0.15
Without
N0-00-0360-00400000
N0-00-0360-00400000
M4
7.0
0 -0.2
10
0 -0.4
4.5
±0.15
Without
N0-00-0360-00500000
N0-00-0360-00500000
M5
8.0
0 -0.2
12
0 -0.4
5.5
±0.15
Without
N0-00-0360-00600000
N0-00-0360-00600000
M6
10.0
0 -0.2
13
0 -0.4
6.0
±0.15
Without
N0-00-0360-00800000
N0-00-0360-00800000
M8
12.0
0 -0.2
17
0 -0.4
7.5
±0.15
Without
N0-00-0360-01000000
N0-00-0360-01000000
M10
14.0
0 -0.2
19
0 -0.4
9.0
±0.15
Without
N0-00-0360-01200000
N0-00-0360-01200000
M12
17.0
0 -0.2
24
0 -0.4
11.0
±0.15
Without
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성