10000303 - Steel(+)Truss P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10603.prj},{NB=10-00-0303-0040-0120},{S=M 4},{L=12},{L1=6,8,10,12},{L2=10,16,20,30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
ⁿ/ₐ
10-00-0303-0040-0060
M 4
6
10-00-0303-0040-0060
0.7
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
3.5
10-00-0303-0040-0080
M 4
8
10-00-0303-0040-0080
0.7
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
3.5
10-00-0303-0040-0100
M 4
10
10-00-0303-0040-0100
0.7
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
3.5
10-00-0303-0040-0120
M 4
12
10-00-0303-0040-0120
0.7
2
9.4
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
3.5
10-00-0303-0060-0100
M 6
10
10-00-0303-0060-0100
1.0
3
14.0
-0.7
3.7
+-0.2
13x1.0
11.5x1.5
5.1
10-00-0303-0060-0160
M 6
16
10-00-0303-0060-0160
1.0
3
14.0
-0.7
3.7
+-0.2
13x1.0
11.5x1.5
5.1
10-00-0303-0060-0200
M 6
20
10-00-0303-0060-0200
1.0
3
14.0
-0.7
3.7
+-0.2
13x1.0
11.5x1.5
5.1
10-00-0303-0060-0300
M 6
30
10-00-0303-0060-0300
1.0
3
14.0
-0.7
3.7
+-0.2
13x1.0
11.5x1.5
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성