카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
SWK/LB - Safety Coupling with conical clamping hub
StS Coupling GmbH
Safety Couplings – Slipping Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{sts/safety_couplings/swk_lb_asmtab.prj},{NB=SWK/LB-10-5-1.2Nm-1(1.2-0)},{SIZE=10},{TKN=1},{TKN1=1.2},{TKN2=0.0},{LB=43.5},{D=59},{N=1},{D1=5.0},{LS=47},{LK=53},{L1=14},{B1=12.0},{AW=0.8},{G=6x M4},{S=M4},{TA=5},{J=1.7},{NMAX=3000},{M=0.40},{MAT1=Steel},{CTN=84836020},{D1MIN=5},{D1MAX=16},{TKN1MIN=1.200},{TKN1MAX=3.000},{TKN2MIN=2.500},{TKN2MAX=10.000},{XTKN=1,2},{DSCREW=4},{LSCREW=12},{RINGD=22.000},{RINGS=1.200},{PPATH=parts/swk_lb/swk_lb_asmtpl.prj},{ST1=0.1},{ST2=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
LB
Total length
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
LS
Bearing seat Øh6
[mm]
LK
Pitch circle diameter
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
B1
Basic dimension
[mm]
AW
Disengagement travel
[mm]
G
Mounting thread
ⁿ/ₐ
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
J
Mass moment of inertia
[kg cm²]
NMAX
max. speed
[1/min]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SWK/LB-10-5-1.2Nm-1
10
43.5
59
47
53
14
12.0
0.8
6x M4
M4
5
1.7
3000
0.40
Steel
84836020
SWK/LB-30-9-6Nm-1
30
50.0
67
55
61
18
13.0
1.2
6x M4
M4
5
3.6
3000
0.65
Steel
84836020
SWK/LB-60-12-10Nm-1
60
61.0
80
62
72
23
14.0
1.2
6x M6
M6
19
8.5
3000
1.10
Steel
84836020
SWK/LB-100-20-30Nm-1
100
66.0
103
85
95
27
11.0
1.8
6x M6
M6
19
19.0
2500
2.30
Steel
84836020
SWK/LB-200-20-50Nm-1
200
72.0
103
80
95
27
17.0
1.8
6x M6
M6
19
28.0
2500
2.20
Steel
84836020
SWK/LB-300-25-80Nm-1
300
95.0
140
110
127
34
23.5
1.8
6x M8
M8
42
121.0
2000
5.50
Steel
84836020
SWK/LB-500-30-100Nm-1
500
95.0
140
110
127
34
23.5
1.8
6x M8
M8
42
124.0
2000
5.60
Steel
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성