dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN4188 - Führungslaschen VDI 3387, selbstschmierend
STRACK
02. Führungselemente
2.2. Wartungsarme Gleitelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_02/sn060182.prj},{NB=SN4188-112-250-45 Fuehrungslaschen VDI 3387, selbstschmierend},{PDF=PDF},{A=112},{L1=250},{H=45},{FORM=A},{L2=100},{L3=20},{E2=50},{E1=50},{D1=18},{D2=26},{F=28},{T=21.0},{R=25.0},{SN3500-=M16-50},{NB1=3},{SNPR=MIN},{ARTNR=600487}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
(A)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
H
(H)
[mm]
FORM
(Form)
ⁿ/ₐ
L2
(L2)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
E2
(E2)
[mm]
E1
(E1)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
F
(F)
[mm]
T
(T)
[mm]
R
(R)
[mm]
SN3500-
(SN3500-)
ⁿ/ₐ
NB1
(NB1)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN4188-63-180-36
63
180
36
A
90
20
50
36
14
20
18
16.0
16.0
M12-40
3
600476
SN4188-63-200-36
63
200
36
A
90
20
50
36
14
20
18
16.0
16.0
M12-40
3
600477
SN4188-63-224-36
63
224
36
A
90
20
50
36
14
20
18
16.0
16.0
M12-40
3
600478
SN4188-71-180-36
71
180
36
A
90
20
50
36
14
20
18
16.0
16.0
M12-40
3
600479
SN4188-71-200-36
71
200
36
A
90
20
50
36
14
20
18
16.0
16.0
M12-40
3
600480
SN4188-71-224-36
71
224
36
A
90
20
50
36
14
20
18
16.0
16.0
M12-40
3
600481
SN4188-90-200-45
90
200
45
A
100
20
50
50
18
26
28
21.0
25.0
M16-50
3
600482
SN4188-90-224-45
90
224
45
A
100
20
50
50
18
26
28
21.0
25.0
M16-50
3
600483
SN4188-90-250-45
90
250
45
A
100
20
50
50
18
26
28
21.0
25.0
M16-50
3
600484
SN4188-112-200-45
112
200
45
A
100
20
50
50
18
26
28
21.0
25.0
M16-50
3
600485
SN4188-112-224-45
112
224
45
A
100
20
50
50
18
26
28
21.0
25.0
M16-50
3
600486
SN4188-112-250-45
112
250
45
A
100
20
50
50
18
26
28
21.0
25.0
M16-50
3
600487
SN4188-140-315-45
140
315
45
B
150
40
80
90
22
33
36
25.5
31.5
M20-50
4
600488
SN4188-140-315-56
140
315
56
B
150
40
80
90
22
33
36
25.5
31.5
M20-70
4
624211
SN4188-140-400-45
140
400
45
B
150
40
80
90
22
33
36
25.5
31.5
M20-50
4
624212
SN4188-140-400-56
140
400
56
B
150
40
80
90
22
33
36
25.5
31.5
M20-70
4
624200
SN4188-190-315-56
190
315
56
B
150
40
80
90
22
33
36
25.5
31.5
M20-60
4
624214
SN4188-190-400-45
190
400
45
B
150
40
80
90
22
33
36
25.5
31.5
M20-50
4
624213
SN4188-190-400-56
190
400
56
B
150
40
80
90
22
33
36
25.5
31.5
M20-60
4
600489
SN4188-240-500-56
240
500
56
B
250
40
160
160
26
40
36
30.5
31.5
M24-70
4
600490
SN4188-240-630-56
240
630
56
B
250
40
160
160
26
40
36
30.5
31.5
M24-70
4
600491
SN4188-240-630-71
240
630
71
B
250
40
160
160
26
40
36
30.5
31.5
M24-80
4
624215
SN4188-290-500-56
290
500
56
B
250
40
160
160
26
40
36
30.5
31.5
M24-70
4
624216
SN4188-290-630-56
290
630
56
B
250
40
160
160
26
40
36
30.5
31.5
M24-70
4
624217
SN4188-290-630-71
290
630
71
B
250
40
160
160
26
40
36
30.5
31.5
M24-80
4
624218
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성