dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z4290 - Schiebereinheit
STRACK
06. Entformungselemente - direkt, Schiebereinheiten Formen
6.1. Schieberelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/entd_kat/entd_01/sn030029.prj},{NB=Z4290-0 Schiebereinheit},{PDF=PDF},{TYPE=0},{D=16},{B=10},{S=2.7},{H=44.0},{H1=15.0},{H2=28.5},{T1=16},{T2=6.0},{T3=12.5},{L=36.0},{L1=12.0},{T4=16.0},{L3=25.0},{D1=3},{M1=M6},{M=M4},{DD=3},{DD1=6},{DD2=3},{T44=6.0},{H1H=7.91},{B1B=1.6035},{DR1=5.0},{LR2=1},{DR3=6},{DD2K=2.5},{TYP=0},{B2=9.0},{T5=6.0},{B3=0.0},{DD12=0.0},{DR12=0.0},{DR32=0.0},{BN3=10.0},{TN3=3.0},{BT=10.0},{TT=3.0},{LT=26.000},{L5=8},{BF=7.4},{TF=3},{PPATH=sn03002901.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=150976}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
(Type)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
B
(B)
[mm]
S
(S)
[mm]
H
(H)
[mm]
H1
(H1)
[mm]
H2
(H2)
[mm]
T1
(t1)
[mm]
T2
(t2)
[mm]
T3
(t3)
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
T4
(t4)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
M1
(M1)
ⁿ/ₐ
M
(M)
ⁿ/ₐ
DD
(DD)
[mm]
DD1
(DD1)
[mm]
DD2
(DD2)
[mm]
T44
(T44)
[mm]
H1H
(H1H)
[mm]
B1B
(B1B)
[mm]
DR1
(DR1)
[mm]
LR2
(LR2)
[mm]
DR3
(DR3)
[mm]
DD2K
(DD2K)
[mm]
TYP
(TYP)
ⁿ/ₐ
B2
(B2)
[mm]
T5
(T5)
[mm]
B3
(B3)
[mm]
DD12
(DD12)
[mm]
DR12
(DR12)
[mm]
DR32
(DR32)
[mm]
BN3
(BN3)
[mm]
TN3
(TN3)
[mm]
BT
(BT)
[mm]
TT
(TT)
[mm]
LT
(LT)
[mm]
L5
(L5)
[mm]
BF
(BF)
[mm]
TF
(TF)
[mm]
PPATH
(PPATH)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z4290-0
0
16
10
2.7
44.0
15.0
28.5
16
6.0
12.5
36.0
12.0
16.0
25.0
3
M6
M4
3
6
3
6.0
7.91
1.6035
5.0
1
6
2.5
0
9.0
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
3.0
10.0
3.0
26.000
8
7.4
3
sn03002901.prj
150976
Z4290-1
1
25
11
3.4
61.5
26.5
34.5
18
2.5
16.5
32.8
10.8
13.9
24.2
3
M6
M3
3
6
3
7.6
12.00
1.3980
5.0
1
6
2.5
1
10.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
3.0
14.6
3.0
18.300
0
0.0
0
sn03002901.prj
185284
Z4290-2
2
40
22
6.4
60.5
20.0
40.0
28
8.0
12.0
50.0
8.0
20.0
37.0
4
M8
M5
4
8
5
12.3
20.11
2.6100
8.0
1
9
4.2
2
21.0
14.0
11.0
8.0
8.0
8.5
26.0
5.0
25.6
5.0
22.703
0
0.0
0
sn03002901.prj
196356
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성