18000344000 - Star knob screw
SToxxparts
18 Operating elements
18000344000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000344000/18000344000.prj},{NB=18000344003},{PREVIEW=18000344000.png},{ARTNR=18000344003},{H=24},{M=14},{D=17},{D1=M6},{S=38},{MAT=Polyamid/Stahlgewinde verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=22},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f9.11.1a.180003440009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=47547}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
M
[mm]
D
d
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000344001
18000344001
24
14
17
M6
18
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
15
18000344002
18000344002
24
14
17
M6
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
17
18000344003
18000344003
24
14
17
M6
38
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
22
18000344004
18000344004
24
14
17
M8
18
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
17
18000344005
18000344005
24
14
17
M8
23
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
19
18000344006
18000344006
24
14
17
M8
43
Polyamid/Stahlgewinde ver...
schwarz
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성