18000306000 - 2-spoke handwheel with fitting sleeve and retractable cylinder handle
SToxxparts
18 Operating elements
18000306000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000306000/18000306000.prj},{NB=18000306003},{PREVIEW=18000306000.png},{ARTNR=18000306003},{HT=59},{H=33.5},{D=40},{M=20.5},{C=34.5},{H2=31},{H3=9.5},{D3=26},{DL=25},{L=71},{DM=22},{D1=8},{Q=24},{MAT=Polyamid/Passbuchse Stahl, verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=450},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/77.ce.89.180003060009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=44502}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
HT
[mm]
H
h
[mm]
D
d
[mm]
M
[mm]
C
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D3
[mm]
DL
[mm]
L
[mm]
DM
[mm]
D1
H10
[mm]
Q
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000306001
18000306001
55
32
32
22
31
30
12
26
20
58
18
8
20
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
300
18000306002
18000306002
55
32
32
22
31
30
12
26
20
58
18
12
20
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
300
18000306003
18000306003
59
33.5
40
20.5
34.5
31
9.5
26
25
71
22
8
24
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
450
18000306004
18000306004
59
33.5
40
20.5
34.5
31
9.5
26
25
71
22
14
24
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
450
18000306005
18000306005
69
41
54
23
46
36
13
30
27
91
24
8
28
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
700
18000306006
18000306006
86
49.5
67.5
24
56
43.5
17.5
35
40
91
30
8
32
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
1650
18000306007
18000306007
86
49.5
67.5
24
56
43.5
17.5
35
40
91
30
20
32
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
1650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성