18000253000 - Wing screw/plastic
SToxxparts
18 Operating elements
18000253000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000253000/18000253000.prj},{NB=18000253008},{PREVIEW=18000253000.png},{ARTNR=18000253008},{H=17},{R=8},{D=14},{D1=M6},{S=25},{MAT=Polyamid},{FAR=schwarz},{GEW=13},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f4.7b.6d.180002530009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=42706}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
R
[mm]
D
d
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000253001
18000253001
17
8
14
M5
15
Polyamid
schwarz
6
18000253002
18000253002
17
8
14
M5
20
Polyamid
schwarz
6
18000253003
18000253003
17
8
14
M6
15
Polyamid
schwarz
7
18000253004
18000253004
17
8
14
M6
20
Polyamid
schwarz
8
18000253005
18000253005
17
8
14
M6
25
Polyamid
schwarz
10
18000253006
18000253006
17
8
14
M6
15
Polyamid
schwarz
11
18000253007
18000253007
17
8
14
M6
20
Polyamid
schwarz
12
18000253008
18000253008
17
8
14
M6
25
Polyamid
schwarz
13
18000253009
18000253009
22
13
16
M8
15
Polyamid
schwarz
13
18000253010
18000253010
22
13
16
M8
20
Polyamid
schwarz
15
18000253011
18000253011
22
13
16
M8
30
Polyamid
schwarz
17
18000253012
18000253012
22
13
16
M8
15
Polyamid
schwarz
19
18000253013
18000253013
22
13
16
M8
25
Polyamid
schwarz
21
18000253014
18000253014
22
13
16
M8
30
Polyamid
schwarz
22
18000253015
18000253015
22
13
16
M10
15
Polyamid
schwarz
22
18000253016
18000253016
22
13
16
M10
25
Polyamid
schwarz
24
18000253017
18000253017
22
13
16
M10
30
Polyamid
schwarz
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성