17000229000 - Eccentric quick clamping lever with screw, adjustable, stainless steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000229000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000229000/17000229000.prj},{NB=17000229010},{PREVIEW=17000229000.png},{ARTNR=17000229010},{L=63},{D2=M6},{H1=25},{D3=16},{D4=19},{H2=16.4},{H3=1.5},{B=16},{S=0.8},{T=80},{MAT=Edelstahl/Zink- Druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/POM- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt},{FAR=schwarz},{GEW=71},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/76.f0.bf.170002290009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=25038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
[mm]
H1
max. in clamping position
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H2
max.
[mm]
H3
min. adjustment range
[mm]
B
[mm]
S
Stroke at 90° lever position
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000229001
17000229001
63
M5
16
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
68
17000229002
17000229002
63
M5
20
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
69
17000229003
17000229003
63
M5
25
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
70
17000229004
17000229004
63
M5
30
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
71
17000229005
17000229005
63
M5
35
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
71
17000229006
17000229006
63
M5
40
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
72
17000229007
17000229007
63
M5
50
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
73
17000229008
17000229008
63
M6
16
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
69
17000229009
17000229009
63
M6
20
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
69
17000229010
17000229010
63
M6
25
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
71
17000229011
17000229011
63
M6
30
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
72
17000229012
17000229012
63
M6
35
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
73
17000229013
17000229013
63
M6
40
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
74
17000229014
17000229014
63
M6
50
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
76
17000229015
17000229015
82
M8
20
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
142
17000229016
17000229016
82
M8
25
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
144
17000229017
17000229017
82
M8
30
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
146
17000229018
17000229018
82
M8
35
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
147
17000229019
17000229019
82
M8
40
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
149
17000229020
17000229020
82
M8
50
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
152
17000229021
17000229021
82
M8
60
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성