17000141000 - Clamp, toothed, with adjustable counterpart, with screw for T-slots
SToxxparts
17 Clamping technology
17000141000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000141000/17000141000.prj},{NB=17000141007},{ARTNR=17000141007},{D1=17},{N=18},{D2=M16},{L4=160},{H1=0-70},{H2=20},{A1=36},{A2=17},{A3=21},{B1=55},{B2=41},{L1=150},{L2=35},{L3=36},{E=25},{C=17.6},{S=12},{SW=24},{FS=40},{MAT=Vergütungsstahl/Stahlspanneisen, vergütet, galvanisch verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=1890}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
N
Grooves- Nominal dimension
[mm]
D2
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
FS
max. clamping force
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000141001
17000141001
13
10
M10
100
0-40
18
27
12
17
44
30
115
25
30
15
9.6
11
16
25
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
730
17000141002
17000141002
13
12
M12
125
0-55
18
27
12
17
44
30
115
25
30
18
11.6
11
18
30
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
805
17000141004
17000141004
17
12
M12
160
0-70
20
36
17
21
55
41
150
35
36
18
11.6
12
18
35
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
1680
17000141003
17000141003
13
14
M12
125
0-55
18
27
12
17
44
30
115
25
30
18
11.6
11
18
30
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
820
17000141005
17000141005
17
14
M12
160
0-70
20
36
17
21
55
41
150
35
36
22
13.6
12
18
35
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
1695
17000141006
17000141006
17
16
M16
160
0-70
20
36
17
21
55
41
150
35
36
25
15.6
12
24
40
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
1865
17000141007
17000141007
17
18
M16
160
0-70
20
36
17
21
55
41
150
35
36
25
17.6
12
24
40
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
1890
17000141008
17000141008
21
16
M16
200
0-80
30
42
20
27
62
30
187
44
44
25
15.6
14
24
55
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
2675
17000141009
17000141009
21
18
M16
200
0-80
30
42
20
27
62
30
187
44
44
25
17.6
14
24
55
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
2700
17000141010
17000141010
21
20
M20
200
0-80
30
42
20
27
62
30
187
44
44
32
19.6
14
30
60
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
2950
17000141011
17000141011
21
22
M20
200
0-80
30
42
20
27
62
30
187
44
44
32
21.6
14
30
60
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
3000
17000141012
17000141012
25
20
M20
250
0-100
31
51
24
34
70
30
235
60
47
32
19.6
17
30
70
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
4420
17000141013
17000141013
25
22
M20
250
0-100
31
51
24
34
70
30
235
60
47
32
21.6
17
30
70
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
4475
17000141014
17000141014
25
24
M24
250
0-100
31
51
24
34
70
30
235
60
47
44
23.6
17
36
75
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
4975
17000141015
17000141015
25
28
M24
250
0-100
31
51
24
34
70
30
235
60
47
44
27.7
17
36
75
Vergütungsstahl/Stahlspan...
schwarz
5015
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성