05001009000 - Stainless steel threaded clamping ring
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001009000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001009000/05001009000.prj},{NB=05001009006},{PREVIEW=05001009000.png},{ARTNR=05001009006},{D1=26},{D2=M12x1.5},{B=11},{D3=M4},{S=2.1},{X=1.6},{MAT=Edelstahl 1.4404/Edelstahlzylinderschraube DIN912 1.4301},{GEW=30},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/a9.b4.ca.05001009000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=12878}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H6
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
X
max. screw head protrusion
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001009001
05001009001
20
M8
9
M3
2.1
1
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
15
05001009002
05001009002
20
M8x1
9
M3
2.1
1
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
16
05001009003
05001009003
22
M10
9
M3
2.1
0.8
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
18
05001009004
05001009004
22
M10x1
9
M3
2.1
0.8
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
18
05001009005
05001009005
26
M12
11
M4
2.1
1.6
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
33
05001009006
05001009006
26
M12x1.5
11
M4
2.1
1.6
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
30
05001009007
05001009007
32
M16
11
M4
2.1
0.7
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
44
05001009008
05001009008
32
M16x1.5
11
M4
2.1
0.7
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
45
05001009009
05001009009
42
M20
15
M5
3
0.6
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
100
05001009010
05001009010
42
M20x1.5
15
M5
3
0.6
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
120
05001009011
05001009011
48
M24x1.5
15
M5
3
0
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
120
05001009012
05001009012
55
M30x1.5
15
M5
3
0.4
Edelstahl 1.4404/Edelstah...
167
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성