05000841000 - Spring stainless steel thrust piece with pin and slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000841000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000841000/05000841000.prj},{NB=05000841008},{ARTNR=05000841008},{V=normaler Federdruck},{D1=M10},{D2=4.5},{L=19},{W=2.5},{FDA=19},{FDE=42},{MAT=Edelstahl},{GEW=7},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/24.d2.e9.05000841000.pdf},{PREVIEW=05000841000.png},{DEFAULTSORTATTR=47981}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-0.1
[mm]
L
±0.1
[mm]
W
Spring travel
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000841001
05000841001
verstärkter Federdruck
M10
4.5
19
2.5
20
54
Edelstahl
7
05000841002
05000841002
verstärkter Federdruck
M12
6
22
3.5
38
96
Edelstahl
10
05000841003
05000841003
verstärkter Federdruck
M16
8.5
24
4.5±0.3
50
100
Edelstahl
23
05000841004
05000841004
verstärkter Federdruck
M20
10
30
6.5
52
133
Edelstahl
43
05000841005
05000841005
verstärkter Federdruck
M24
13
34
8
91
223
Edelstahl
70
05000841006
05000841006
verstärkter Federdruck
M6
2.7
14
2
11
25
Edelstahl
2
05000841007
05000841007
verstärkter Federdruck
M8
3.8
16
2
23
59
Edelstahl
4
05000841008
05000841008
normaler Federdruck
M10
4.5
19
2.5
19
42
Edelstahl
7
05000841009
05000841009
normaler Federdruck
M12
6
22
3.5
22
57
Edelstahl
10
05000841010
05000841010
normaler Federdruck
M16
8.5
24
4.5±0.3
38
78
Edelstahl
24
05000841011
05000841011
normaler Federdruck
M20
10
30
6.5
39
81
Edelstahl
40
05000841012
05000841012
normaler Federdruck
M24
13
34
8
72
155
Edelstahl
70
05000841013
05000841013
normaler Federdruck
M4
1.8
9
1.5+0.3/-0.4
4.5
12.5
Edelstahl
1
05000841014
05000841014
normaler Federdruck
M5
2.4
12
2
5
13
Edelstahl
1
05000841015
05000841015
normaler Federdruck
M6
2.7
14
2
6
17
Edelstahl
2
05000841016
05000841016
normaler Federdruck
M8
3.8
16
2
16
33
Edelstahl
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성