05000194000 - Compact Index plunger, with hexagonal collar and knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000194000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000194000/05000194000.prj},{NB=05000194006},{ARTNR=05000194006},{D1=6},{L2=9},{D2=M12x1.5},{D3=23},{L1=48},{L3=22},{L4=6},{SW=14},{F1=6},{F2=25},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6},{GEW=29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L2
min.
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000194005
05000194005
6
6
M12x1.5
23
48
22
6
14
6.5
19
80
Edelstahl/PA6
29
05000194008
05000194008
8
12
M16x1.5
28
58
26
8
17
8.5
28
80
Edelstahl/PA6
62
05000194007
05000194007
8
8
M16x1.5
28
58
26
8
17
8.5
26
80
Edelstahl/PA6
62
05000194009
05000194009
10
12
M16x1.5
28
58
26
8
17
9.5
38
80
Edelstahl/PA6
63
05000194006
05000194006
6
9
M12x1.5
23
48
22
6
14
6
25
80
Edelstahl/PA6
29
05000194010
05000194010
12
15
M20x1.5
33
67
33
10
22
11.5
40
80
Edelstahl/PA6
128
05000194002
05000194002
4
6
M8x1
16
35
16
5
10
4
12.5
80
Edelstahl/PA6
10
05000194003
05000194003
5
5
M10x1
19
40
18
6
12
5
15
80
Edelstahl/PA6
18
05000194001
05000194001
4
4
M8x1
16
35
16
5
10
4.5
12
80
Edelstahl/PA6
10
05000194004
05000194004
5
8
M10x1
19
40
18
6
12
5
18
80
Edelstahl/PA6
18
05000194011
05000194011
16
20
M24x2
33
78.5
38
12
27
13
54
80
Edelstahl/PA6
204
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성