01000324000 - Hexagon nut with ball socket
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000324000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000324000/01000324000.prj},{NB=01000324003},{ARTNR=01000324003},{D1=24},{D2=M12},{L=21.5},{SW=18},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeitsklasse 10},{GEW=37},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c8.f2.42.010003240009.pdf},{PREVIEW=01000324000.png},{DEFAULTSORTATTR=1069927}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000324001
01000324001
17
M8
14
13
Stahl brüniert, Festigkei...
12
01000324002
01000324002
21
M10
17.5
16
Stahl brüniert, Festigkei...
24
01000324003
01000324003
24
M12
21.5
18
Stahl brüniert, Festigkei...
37
01000324004
01000324004
30
M16
28
24
Stahl brüniert, Festigkei...
70
01000324005
01000324005
36
M20
35
30
Stahl brüniert, Festigkei...
140
01000324006
01000324006
44
M24
42.5
36
Stahl brüniert, Festigkei...
261
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SNH-GJ - Hexagon Bolt (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
01000348000 - Slotted nut DIN 1804
SToxxparts
31.05.2022
Screw and nut set
Alfa Laval
08.12.2022
Bushings
ASOH
17.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성