01000283000 - Ring nut
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000283000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000283000/01000283000.prj},{NB=01000283003},{ARTNR=01000283003},{D1=M16},{D2=35},{D3=63},{D4=35},{E=13},{H=62},{K=14},{M=16},{F1=7000},{F2=5000},{F3=3500},{MAT=Edelstahl (A2), gesenkgeschmiedet},{GEW=240},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b0.13.3f.010002830009.pdf},{PREVIEW=01000283000.png},{DEFAULTSORTATTR=1058199}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
F1
max.
[N]
F2
max.
[N]
F3
max.
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000283001
01000283001
M10
25
45
25
10
45
10
12
2300
1700
1150
Edelstahl (A2), gesenkges...
94
01000283002
01000283002
M12
30
54
30
11
53
12
14
3400
2400
1700
Edelstahl (A2), gesenkges...
160
01000283003
01000283003
M16
35
63
35
13
62
14
16
7000
5000
3500
Edelstahl (A2), gesenkges...
240
01000283004
01000283004
M20
40
72
40
16
71
16
19
12000
8600
6000
Edelstahl (A2), gesenkges...
340
01000283005
01000283005
M24
50
90
50
20
90
20
24
18000
12900
9000
Edelstahl (A2), gesenkges...
650
01000283006
01000283006
M8
20
36
20
8.5
36
8
10
1400
1000
700
Edelstahl (A2), gesenkges...
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성