01000167000 - Slotted pan head screw similar DIN EN ISO 1580
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000167000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000167000/01000167000.prj},{NB=01000167090},{PREVIEW=01000167000.png},{ARTNR=01000167090},{D1=M6},{L=10},{MAT=Polyamid},{FAR=natur},{GEW=0.7},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ba.d7.35.010001670009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=3953}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000167001
01000167001
M2
4
Polyamid
natur
0.2
01000167002
01000167002
M2
5
Polyamid
natur
0.03
01000167003
01000167003
M2
6
Polyamid
natur
0.03
01000167004
01000167004
M2
8
Polyamid
natur
0.03
01000167005
01000167005
M2
10
Polyamid
natur
0.03
01000167006
01000167006
M2
12
Polyamid
natur
0.04
01000167007
01000167007
M2
16
Polyamid
natur
0.06
01000167008
01000167008
M2
20
Polyamid
natur
0.06
01000167009
01000167009
M2
25
Polyamid
natur
0.08
01000167010
01000167010
M2.5
4
Polyamid
natur
0.04
01000167011
01000167011
M2.5
5
Polyamid
natur
0.05
01000167012
01000167012
M2.5
6
Polyamid
natur
0.05
01000167013
01000167013
M2.5
8
Polyamid
natur
0.05
01000167014
01000167014
M2.5
10
Polyamid
natur
0.7
01000167015
01000167015
M2.5
12
Polyamid
natur
0.08
01000167016
01000167016
M2.5
16
Polyamid
natur
0.09
01000167017
01000167017
M2.5
20
Polyamid
natur
0.1
01000167018
01000167018
M2.5
25
Polyamid
natur
0.13
01000167019
01000167019
M3
4
Polyamid
natur
0.07
01000167020
01000167020
M3
5
Polyamid
natur
0.08
01000167021
01000167021
M3
6
Polyamid
natur
0.08
01000167022
01000167022
M3
8
Polyamid
natur
0.1
01000167023
01000167023
M3
10
Polyamid
natur
0.1
01000167024
01000167024
M3
12
Polyamid
natur
0.13
01000167025
01000167025
M3
14
Polyamid
natur
0.13
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성