01000006000 - Nose wedge DIN 6887
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000006000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000006000/01000006000.prj},{NB=01000006042},{PREVIEW=01000006000.png},{ARTNR=01000006042},{L1=160},{B=14},{H=9},{H1=14},{H2=10},{MAT=C45+C},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/49.12.d9.01000006000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1386}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
01000006001
01000006001
40
5
5
8
6
C45+C
01000006002
01000006002
40
6
6
10
7
C45+C
01000006003
01000006003
80
6
6
10
7
C45+C
01000006004
01000006004
32
8
7
11
8
C45+C
01000006005
01000006005
36
8
7
11
8
C45+C
01000006006
01000006006
40
8
7
11
8
C45+C
01000006007
01000006007
45
8
7
11
8
C45+C
01000006008
01000006008
50
8
7
11
8
C45+C
01000006009
01000006009
60
8
7
11
8
C45+C
01000006010
01000006010
63
8
7
11
8
C45+C
01000006011
01000006011
70
8
7
11
8
C45+C
01000006012
01000006012
80
8
7
11
8
C45+C
01000006013
01000006013
100
8
7
11
8
C45+C
01000006014
01000006014
40
10
8
12
9
C45+C
01000006015
01000006015
50
10
8
12
9
C45+C
01000006016
01000006016
56
10
8
12
9
C45+C
01000006017
01000006017
60
10
8
12
9
C45+C
01000006018
01000006018
63
10
8
12
9
C45+C
01000006019
01000006019
70
10
8
12
9
C45+C
01000006020
01000006020
80
10
8
12
9
C45+C
01000006021
01000006021
90
10
8
12
9
C45+C
01000006022
01000006022
100
10
8
12
9
C45+C
01000006023
01000006023
65
12
6
10
7
C45+C
01000006024
01000006024
40
12
8
12
9
C45+C
01000006025
01000006025
50
12
8
12
9
C45+C
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성