카탈로그: STM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STM
VL2 Y3
STM
Electronic Motive
Vela Motor VL
Powered by
CAD모델 선택
{stm/electronic_motive/vela_motor_vl/vl2_y3_asmtab.prj},{NB=CE_VL2 Y3_200_L1_2_B3_AV},{MAR=CE},{TYP=VL2 Y3},{POL=2},{SIZEM=200},{SIZE=200},{LEN=L1},{LENX='L','L1','L2'},{DV=B3},{DVX='B3','B5','B3/B5'},{PTB=-},{SDX1=IEC 200},{SDX2=IEC 200},{IP=IP55},{FX1=IEC 200},{PPATH=vl2_y3_asmtpl.prj},{PC=AV}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MAR
Marking
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SIZEM
Size
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
ⁿ/ₐ
F
Flange
ⁿ/ₐ
IP
Protection level
ⁿ/ₐ
PC
Cooling
ⁿ/ₐ
CE_VL2 Y3_160_M1_2_B3_AV
CE
VL2 Y3
160
IEC 160
-
IP55
AV
CE_VL2 Y3_180_M_2_B3_AV
CE
VL2 Y3
180
IEC 180
-
IP55
AV
CE_VL2 Y3_200_L1_2_B3_AV
CE
VL2 Y3
200
IEC 200
-
IP55
AV
CE_VL2 Y3_225_M_2_B3_AV
CE
VL2 Y3
225
IEC 200
-
IP55
AV
CE_VL2 Y3_250_M_2_B3_AV
CE
VL2 Y3
250
IEC 225
-
IP55
AV
CE_VL2 Y3_280_S_2_B3_AV
CE
VL2 Y3
280
IEC 250
-
IP55
AV
CE_VL2 Y3_315_S_2_B3_AV
CE
VL2 Y3
315
IEC 250
-
IP55
AV
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성