MB - MiniatureLinear Guide
STAF
Miniature Linear Guide
mb
Powered by
CAD모델 선택
{staf/miniature_linear_guide/mb/mb_asmtab.prj},{NB=MBCX12SL-1-L61-N-Z0-5.5-5.5(15.50000)},{TYPE=MBC},{MATERIAL=X : Stainless steel},{MODEL=12},{SRT=SL : Standard-Lengthened type},{NOS=1},{DC=L},{LENGTH=61},{PRECISION=N},{PT1=Z0},{TRIP=},{PT2=},{PO=},{GG=1},{G=5.500},{POS1=0},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=13},{W=27},{W2=7.5},{E=2.0},{L=47.0},{B=20},{J=20},{MQ=M3},{I=3.2},{L1=33.3},{OILH=2},{T1=3.0},{N=MIN},{W1=12},{H1=7.25},{F=25},{DD=3.5},{D=6},{HH=4.25},{WH=MIN},{MR=M4},{LMAX=900},{C0=5.15},{CX=4.41},{CY=5.59},{MX1=33.34},{MX2=25.36},{MY1=27.46},{MY2=14.68},{MZ1=27.46},{MZ2=14.68},{WX=0.047},{WY=0.63},{X1=59},{PPATH=assemblies/mb_asmtpl.prj},{POS1X=0},{POS2X=141},{POS3X=188},{POS4X=235},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MODEL
Size
ⁿ/ₐ
SRT
Carriage design
ⁿ/ₐ
G2
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
MR
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
MBCX09SN-1-L32-N-Z0-6-6
X : Stainless steel
09
SN : Standard-Standard
6.000
10
20
5.5
2.2
30.8
15
10
19.5
9
6.05
20
3.5
6
3.30
M4
1
MBCX09SL-1-L51-N-Z0-5.5-5...
X : Stainless steel
09
SL : Standard-Lengthened ...
5.500
10
20
5.5
2.2
40.5
15
16
29.2
9
6.05
20
3.5
6
3.30
M4
1
MBCX09WN-1-L41-N-Z0-5.5-5...
X : Stainless steel
09
WN : Wide orbit-Standard
5.500
12
30
6.0
3.4
39.0
21
12
26.7
18
7.50
30
3.5
6
4.50
M4
1
MBCX09WL-1-L71-N-Z0-5.5-5...
X : Stainless steel
09
WL : Wide orbit-Lengthene...
5.500
12
30
6.0
3.4
51.0
23
24
38.7
18
7.50
30
3.5
6
4.50
M4
1
MBCX12SN-1-L36-N-Z0-5.5-5...
X : Stainless steel
12
SN : Standard-Standard
5.500
13
27
7.5
2.0
34.0
20
15
20.3
12
7.25
25
3.5
6
4.25
M4
1
MBCX12SL-1-L61-N-Z0-5.5-5...
X : Stainless steel
12
SL : Standard-Lengthened ...
5.500
13
27
7.5
2.0
47.0
20
20
33.3
12
7.25
25
3.5
6
4.25
M4
1
MBCX12WN-1-L53-N-Z0-6.5-6...
X : Stainless steel
12
WN : Wide orbit-Standard
6.500
14
40
8.0
3.8
44.5
28
15
30.5
24
8.70
40
4.5
8
4.50
M5
1
MBCX12WL-1-L93-N-Z0-6.5-6...
X : Stainless steel
12
WL : Wide orbit-Lengthene...
6.500
14
40
8.0
3.8
59.1
28
28
45.1
24
8.70
40
4.5
8
4.50
M5
1
MBCX15SN-1-L51-N-Z0-5.5-5...
X : Stainless steel
15
SN : Standard-Standard
5.500
16
32
8.5
4.0
42.0
25
20
25.3
15
9.50
40
3.5
6
4.50
M4
1
MBCX15SL-1-L91-N-Z0-5.5-5...
X : Stainless steel
15
SL : Standard-Lengthened ...
5.500
16
32
8.5
4.0
59.8
25
25
43.1
15
9.50
40
3.5
6
4.50
M4
1
MBCX15WN-1-L93-N-Z0-6.5-6...
X : Stainless steel
15
WN : Wide orbit-Standard
6.500
16
60
9.0
4.0
55.5
45
20
38.1
42
9.50
40
4.5
8
4.50
M5
2
MBCX15WL-1-L93-N-Z0-6.5-6...
X : Stainless steel
15
WL : Wide orbit-Lengthene...
6.500
16
60
9.0
4.0
74.7
45
35
57.3
42
9.50
40
4.5
8
4.50
M5
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성