GAAXXJA,GAAXXJB - KK
SRD-FA
SRD-FA
t9884
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9884/gaaxxja-2351.prj},{NB=GAAXXJA150},{CODE=GAAXXJA},{TYPE=DSX},{MAT=ZDC},{SUR=DY},{A=150},{A1=28.5},{A2=116},{A3=13.0},{B=33.0},{B1=26},{B2=27},{T=12.5},{T1=7.5},{TT=1.6},{TT1=3.2},{E=84},{ML=M6-L12},{S=10},{AA=117},{AA1=13.5},{BB=27},{ZL1=0.35},{ZL2=0.40},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1643779469920.html},{YS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
A3
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
TT1
t1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
ML
M-L
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
AA
a
ⁿ/ₐ
AA1
a1
ⁿ/ₐ
BB
b
ⁿ/ₐ
WEI
ⁿ/ₐ
GAAXXJA90
GAAXXJA
DSX
ZDC
DY
90
24.5
62
11.5
28.5
23
65
12.5
7.5
1.6
2.3
48
M5-L10
8
63
12
24
0.19
GAAXXJA123
GAAXXJA
DSX
ZDC
DY
123
24.5
95
11.5
30.0
23
65
12.5
7.5
1.6
2.3
69
M5-L10
8
96
12
24
0.25
GAAXXJA150
GAAXXJA
DSX
ZDC
DY
150
28.5
116
13.0
33.0
26
27
12.5
7.5
1.6
3.2
84
M6-L12
10
117
13.5
27
0.35
GAAXXJB90
GAAXXJB
DSX
SUS304
PG
90
24.5
62
11.5
28.5
23
65
13.5
8.5
1.6
2.5
48
M5-L10
8
63
12
24
0.23
GAAXXJB123
GAAXXJB
DSX
SUS304
PG
123
24.5
95
11.5
30.0
23
65
13.5
8.5
1.6
2.5
69
M5-L10
8
96
12
24
0.30
GAAXXJB150
GAAXXJB
DSX
SUS304
PG
150
28.5
116
13.0
33.0
26
27
13.5
8.5
1.6
3.0
84
M6-L12
10
117
13.5
27
0.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성