GAFCVD - Flat · waist hole dust-free butterfly hinge
SRD-FA
SRD-FA
t988
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t988/gafcvd2140_asmtab.prj},{NB=GAFCVD65},{CODE=GAFCVD},{TYPE=pingxing·yaokongxing},{MAT=A6063},{SUR=benseyangjiyanghua},{GG=65},{A=60},{A1=42},{A2=32},{B=65},{B1=40},{T=3.5},{H=15},{D=5.5},{D1=14},{D2=5},{ALKG=15},{WEI=0.05},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1649315034080.html},{PPATH=gafcvd2140/gafcvd2140_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
Specifications
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ALKG
Load (kg)
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg / PCS)
ⁿ/ₐ
GAFCVD65
GAFCVD
Flat · waist hole
A6063
clear anodizing
65
60
42
32
65
40
3.5
15
5.5
14
5
15
0.05
GAFCVD100
GAFCVD
Flat · waist hole
A6063
clear anodizing
100
60
42
32
100
40
3.5
15
5.5
14
5
23
0.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성