피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HEJFNS,HEJNSM - Universal type + block type - low type - screw in caster
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1749_2_asmtab.prj},{NB=HEJFNS75B-40},{CODE=HEJFNS},{SUB=Universal type + stop type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Baked black paint},{D=75B},{DX=75},{WHEMAT=Special reinforced plastic (black)},{WHE=yes},{LL=40},{M=20},{H=107},{B=38},{BB=30},{TT=5.8},{E=22},{RR=67},{LOAD=1600},{WEI=860},{COLOUR=0.00,0.00,0.00,0.00},{PPATH=jiaolun_1749-2/jiaolun_1749_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
SUB
Subject type
ⁿ/ₐ
BODYMAT
Body material
ⁿ/ₐ
BODYSUR
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WHEMAT
Wheel material (color)
ⁿ/ₐ
WHE
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
LOAD
Allowable load
[N]
WEI
weight
[g]
HEJFNS50A-40
HEJFNS
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
50A
Special reinforced plasti...
-
16
79
28
23
7.9
25
65
1000
430
HEJFNS50B-40
HEJFNS
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
50B
Special reinforced plasti...
-
20
79
28
23
7.9
25
65
1000
470
HEJFNS65A-40
HEJFNS
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
65A
Special reinforced plasti...
yes
16
93
38
30
5.8
22
67
1500
680
HEJFNS65B-40
HEJFNS
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
65B
Special reinforced plasti...
yes
20
93
38
30
5.8
22
67
1500
710
HEJFNS75A-40
HEJFNS
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
75A
Special reinforced plasti...
yes
16
107
38
30
5.8
22
67
1600
830
HEJFNS75B-40
HEJFNS
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
75B
Special reinforced plasti...
yes
20
107
38
30
5.8
22
67
1600
860
HEJNSM50A-40
HEJNSM
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
50A
MC nylon (blue)
-
16
79
28
23
7.9
25
65
1000
430
HEJNSM50B-40
HEJNSM
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
50B
MC nylon (blue)
-
20
79
28
23
7.9
25
65
1000
470
HEJNSM65A-40
HEJNSM
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
65A
MC nylon (blue)
yes
16
93
38
30
5.8
22
67
1500
680
HEJNSM65B-40
HEJNSM
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
65B
MC nylon (blue)
yes
20
93
38
30
5.8
22
67
1500
710
HEJNSM75A-40
HEJNSM
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
75A
MC nylon (blue)
yes
16
107
38
30
5.8
22
67
1600
830
HEJNSM75B-40
HEJNSM
Universal type + stop typ...
SPHC
Baked black paint
75B
MC nylon (blue)
yes
20
107
38
30
5.8
22
67
1600
860
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성