피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HDKKA,HDMA,HDEMLY,HDEMS,HDEQLY,HDEQS - zhi zhu gu ding jia di zuo-zhi zhu gu ding jia-xuan bi xing
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1478.prj},{NB=HDEMLY35-40},{CODE=HDEMLY},{TYPE=P chi cun gu ding xing},{MAT=A6063},{SUR=hei se yang ji yang hua chu li},{AC=nie liu jiao luo shuan},{D=35},{DH7=+0.025/0},{P=40},{PX=40,70,90},{D1=35},{D1G6=-0.009/0.025},{A=24},{B=40},{E=26.5},{H=21.0},{M=M5},{MX=5},{DD=5.5},{DD1=9.0},{S=24},{Z=5},{W=2},{T1=5.0},{NLJ=4.5},{T2=1.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1G6
D1g6
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
ACBT
ⁿ/ₐ
HDKKA8-12
HDKKA
P chi cun gu ding xing
S45C
fa hei
nie liu jiao luo shuan
8
+0.015/0
8
-0.005/-0.014
7
12
10.5
7.0
M3
3.5
6.0
0
3
2
M3-8 1ge
HDKKA10-13
HDKKA
P chi cun gu ding xing
S45C
fa hei
nie liu jiao luo shuan
10
+0.015/0
10
-0.005/-0.014
9
13
13.0
9.0
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-8 1ge
HDKKA12-13
HDKKA
P chi cun gu ding xing
S45C
fa hei
nie liu jiao luo shuan
12
+0.018/0
12
-0.006/-0.017
11
15
14.5
10.0
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-10 1ge
HDKKA15-19
HDKKA
P chi cun gu ding xing
S45C
fa hei
nie liu jiao luo shuan
15
+0.018/0
15
-0.006/-0.017
12
19
15.0
10.5
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-15 1ge
HDKKA20-25
HDKKA
P chi cun gu ding xing
S45C
fa hei
nie liu jiao luo shuan
20
+0.021/0
20
-0.007/-0.020
15
25
17.5
13.0
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-20 1ge
HDKKA25-30
HDKKA
P chi cun gu ding xing
S45C
fa hei
nie liu jiao luo shuan
25
+0.021/0
25
-0.007/-0.020
18
30
21.0
16.0
M5
5.5
9.0
0
5
2
M5-25 1ge
HDKKA30-35
HDKKA
P chi cun gu ding xing
S45C
fa hei
nie liu jiao luo shuan
30
+0.021/0
30
-0.007/-0.020
21
36
23.5
18.5
M5
5.5
9.0
20
5
2
M5-30 2ge
HDKKA35-40
HDKKA
P chi cun gu ding xing
S45C
fa hei
nie liu jiao luo shuan
35
+0.025/0
35
-0.009/0.025
24
40
26.5
21.0
M5
5.5
9.0
24
5
2
M5-35 2ge
HDMA8-12
HDMA
P chi cun gu ding xing
S45C
wu dian jie du nie
nie liu jiao luo shuan(bu...
8
+0.015/0
8
-0.005/-0.014
7
12
10.5
7.0
M3
3.5
6.0
0
3
2
M3-8 1ge
HDMA10-13
HDMA
P chi cun gu ding xing
S45C
wu dian jie du nie
nie liu jiao luo shuan(bu...
10
+0.015/0
10
-0.005/-0.014
9
13
13.0
9.0
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-8 1ge
HDMA12-13
HDMA
P chi cun gu ding xing
S45C
wu dian jie du nie
nie liu jiao luo shuan(bu...
12
+0.018/0
12
-0.006/-0.017
11
15
14.5
10.0
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-10 1ge
HDMA15-19
HDMA
P chi cun gu ding xing
S45C
wu dian jie du nie
nie liu jiao luo shuan(bu...
15
+0.018/0
15
-0.006/-0.017
12
19
15.0
10.5
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-15 1ge
HDMA20-25
HDMA
P chi cun gu ding xing
S45C
wu dian jie du nie
nie liu jiao luo shuan(bu...
20
+0.021/0
20
-0.007/-0.020
15
25
17.5
13.0
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-20 1ge
HDMA25-30
HDMA
P chi cun gu ding xing
S45C
wu dian jie du nie
nie liu jiao luo shuan(bu...
25
+0.021/0
25
-0.007/-0.020
18
30
21.0
16.0
M5
5.5
9.0
0
5
2
M5-25 1ge
HDMA30-35
HDMA
P chi cun gu ding xing
S45C
wu dian jie du nie
nie liu jiao luo shuan(bu...
30
+0.021/0
30
-0.007/-0.020
21
36
23.5
18.5
M5
5.5
9.0
20
5
2
M5-30 2ge
HDMA35-40
HDMA
P chi cun gu ding xing
S45C
wu dian jie du nie
nie liu jiao luo shuan(bu...
35
+0.025/0
35
-0.009/0.025
24
40
26.5
21.0
M5
5.5
9.0
24
5
2
M5-35 2ge
HDEMLY8-12
HDEMLY
P chi cun gu ding xing
A6063
hei se yang ji yang hua c...
nie liu jiao luo shuan
8
+0.015/0
8
-0.005/-0.014
7
12
10.5
7.0
M3
3.5
6.0
0
3
2
M3-8 1ge
HDEMLY10-13
HDEMLY
P chi cun gu ding xing
A6063
hei se yang ji yang hua c...
nie liu jiao luo shuan
10
+0.015/0
10
-0.005/-0.014
9
13
13.0
9.0
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-8 1ge
HDEMLY12-13
HDEMLY
P chi cun gu ding xing
A6063
hei se yang ji yang hua c...
nie liu jiao luo shuan
12
+0.018/0
12
-0.006/-0.017
11
15
14.5
10.0
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-10 1ge
HDEMLY15-19
HDEMLY
P chi cun gu ding xing
A6063
hei se yang ji yang hua c...
nie liu jiao luo shuan
15
+0.018/0
15
-0.006/-0.017
12
19
15.0
10.5
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-15 1ge
HDEMLY20-25
HDEMLY
P chi cun gu ding xing
A6063
hei se yang ji yang hua c...
nie liu jiao luo shuan
20
+0.021/0
20
-0.007/-0.020
15
25
17.5
13.0
M4
4.5
7.5
0
4
2
M4-20 1ge
HDEMLY25-30
HDEMLY
P chi cun gu ding xing
A6063
hei se yang ji yang hua c...
nie liu jiao luo shuan
25
+0.021/0
25
-0.007/-0.020
18
30
21.0
16.0
M5
5.5
9.0
0
5
2
M5-25 1ge
HDEMLY30-35
HDEMLY
P chi cun gu ding xing
A6063
hei se yang ji yang hua c...
nie liu jiao luo shuan
30
+0.021/0
30
-0.007/-0.020
21
36
23.5
18.5
M5
5.5
9.0
20
5
2
M5-30 2ge
HDEMLY35-40
HDEMLY
P chi cun gu ding xing
A6063
hei se yang ji yang hua c...
nie liu jiao luo shuan
35
+0.025/0
35
-0.009/0.025
24
40
26.5
21.0
M5
5.5
9.0
24
5
2
M5-35 2ge
HDEMS8-12
HDEMS
P chi cun gu ding xing
SUS304
-
nie liu jiao luo shuan(bu...
8
+0.015/0
8
-0.005/-0.014
7
12
10.5
7.0
M3
3.5
6.0
0
3
2
M3-8 1ge
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KLKA, MKA, ALKA, SLKA, HLKA - Strut Clamps - Arm Type - P Dimension Selecti...
Misumi
02.06.2021
HDJACH,HDJACN,HDJBCH,HDJBCN,HDJCCH,HDJCCN - Strut fixing clip base - strut ...
SRD-FA
04.04.2023
GN 476 - T-Mounting Clamps, Aluminum, Type W, with bolt
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성