HDAKC,HDALCC,HDAKW,HDBKTB - zhi zhu gu ding jia di zuo-chao jian yi zhi zhu gu ding jia-tong jing zhi jiao xing
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1473-1.prj},{NB=HDAKW15},{CODE=HDAKW},{TYPE=tong jing zhi jiao xing},{MAT=lv he jin},{SUR=ben se yang ji yang hua chu li},{AC=nei liu jiao luo shuan},{D=15},{DH7=+0.018/0},{B=22},{L=54},{L1=18.0},{L2=18},{R=11},{P1=11.5},{P2=11.5},{M=M5},{MX=5},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{FF=5.5},{W=1.5},{E=28},{C=15.0},{NLJ=4.0},{YS=0.80,0.80,0.80,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
r
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
D2
[mm]
FF
f
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
HDAKC6
HDAKC
tong jing zhi jiao xing
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKC8
HDAKC
tong jing zhi jiao xing
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKC10
HDAKC
tong jing zhi jiao xing
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKC12
HDAKC
tong jing zhi jiao xing
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKC15
HDAKC
tong jing zhi jiao xing
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
HDAKW6
HDAKW
tong jing zhi jiao xing
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKW8
HDAKW
tong jing zhi jiao xing
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKW10
HDAKW
tong jing zhi jiao xing
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKW12
HDAKW
tong jing zhi jiao xing
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKW15
HDAKW
tong jing zhi jiao xing
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
HDALCC6
HDALCC
dai die xing xuan niu de ...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
die xing xuan niu (hei se...
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDALCC8
HDALCC
dai die xing xuan niu de ...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
die xing xuan niu (hei se...
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDALCC10
HDALCC
dai die xing xuan niu de ...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
die xing xuan niu (hei se...
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDALCC12
HDALCC
dai die xing xuan niu de ...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
die xing xuan niu (hei se...
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDALCC15
HDALCC
dai die xing xuan niu de ...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
die xing xuan niu (hei se...
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
HDBKTB6
HDBKTB
dai die xing xuan niu de ...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
die xing xuan niu (ben se...
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDBKTB8
HDBKTB
dai die xing xuan niu de ...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
die xing xuan niu (ben se...
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDBKTB10
HDBKTB
dai die xing xuan niu de ...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
die xing xuan niu (ben se...
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDBKTB12
HDBKTB
dai die xing xuan niu de ...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
die xing xuan niu (ben se...
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDBKTB15
HDBKTB
dai die xing xuan niu de ...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
die xing xuan niu (ben se...
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HDCTF,HDCTFM,HDCPF - Strut fixing clip base - support for base - round flan...
SRD-FA
09.09.2022
RO...D - Double-Tube clams series O
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성