HDCHB,HDCLHN,HDCHBM,HDCLHM,HDCHS - zhi zhu gu ding jia di zuo-di zuo yong zhi jia-ce mian an zhuang wu fa lan xing
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1470.prj},{NB=HDCHBM10},{CODE=HDCHBM},{TYPE=ce mian an zhuang wu fa lan xing},{MAT=lv he jin},{SUR=hei se yang ji yang hua chu li},{AC=nei liu jia luo shuan},{D=10},{DH7=+0.015/0},{A=35},{B=35},{M=M4},{MX=4},{S1=10},{S2=18},{HH=18},{H=10.5},{E=16},{DD=5.0},{DD1=8.0},{Z=4.5},{MA=M4},{MAX=4},{NLJ=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
ACBT
ⁿ/ₐ
HDCHB10
HDCHB
ce mian an zhuang wu fa l...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
10
+0.015/0
35
35
M4
10
18
18
10.5
16
5.0
8.0
4.5
M4
M4-20 2ge
HDCHB12
HDCHB
ce mian an zhuang wu fa l...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
12
+0.018/0
38
35
M5
12
18
20
11.5
19
5.5
9.5
5.5
M5
M5-25 2ge
HDCHB15
HDCHB
ce mian an zhuang wu fa l...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
15
+0.018/0
45
40
M6
13
20
25
12.5
23
6.6
11.0
6.5
M6
M6-35 2ge
HDCHB20
HDCHB
ce mian an zhuang wu fa l...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
20
+0.021/0
53
45
M6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
M6-40 2ge
HDCHB25
HDCHB
ce mian an zhuang wu fa l...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
25
+0.021/0
59
60
M8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
M6-45 2ge
HDCHB30
HDCHB
ce mian an zhuang wu fa l...
S45C
fa hei
nei liu jia luo shuan
30
+0.021/0
67
60
M8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
M8-50 2ge
HDCLHN20
HDCLHN
ce mian an zhuang wu fa l...
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
20
+0.021/0
53
45
M6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
M6-40 2ge
HDCLHN25
HDCLHN
ce mian an zhuang wu fa l...
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
25
+0.021/0
59
60
M8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
M6-45 2ge
HDCLHN30
HDCLHN
ce mian an zhuang wu fa l...
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
30
+0.021/0
67
60
M8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
M8-50 2ge
HDCHBM10
HDCHBM
ce mian an zhuang wu fa l...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
10
+0.015/0
35
35
M4
10
18
18
10.5
16
5.0
8.0
4.5
M4
M4-20 2ge
HDCHBM12
HDCHBM
ce mian an zhuang wu fa l...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
12
+0.018/0
38
35
M5
12
18
20
11.5
19
5.5
9.5
5.5
M5
M5-25 2ge
HDCHBM15
HDCHBM
ce mian an zhuang wu fa l...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
15
+0.018/0
45
40
M6
13
20
25
12.5
23
6.6
11.0
6.5
M6
M6-35 2ge
HDCHBM20
HDCHBM
ce mian an zhuang wu fa l...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
20
+0.021/0
53
45
M6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
M6-40 2ge
HDCHBM25
HDCHBM
ce mian an zhuang wu fa l...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
25
+0.021/0
59
60
M8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
M6-45 2ge
HDCHBM30
HDCHBM
ce mian an zhuang wu fa l...
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
nei liu jia luo shuan
30
+0.021/0
67
60
M8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
M8-50 2ge
HDCLHM20
HDCLHM
ce mian an zhuang wu fa l...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan (b...
20
+0.021/0
53
45
M6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
M6-40 2ge
HDCLHM25
HDCLHM
ce mian an zhuang wu fa l...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan (b...
25
+0.021/0
59
60
M8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
M6-45 2ge
HDCLHM30
HDCLHM
ce mian an zhuang wu fa l...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan (b...
30
+0.021/0
67
60
M8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
M8-50 2ge
HDCHS20
HDCHS
ce mian an zhuang wu fa l...
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
20
+0.021/0
53
45
M6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
M6-40 2ge
HDCHS25
HDCHS
ce mian an zhuang wu fa l...
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
25
+0.021/0
59
60
M8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
M6-45 2ge
HDCHS30
HDCHS
ce mian an zhuang wu fa l...
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
30
+0.021/0
67
60
M8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
M8-50 2ge
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성