피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HDCTF,HDCTFM,HDCPF - zhu zhu gu ding jia di zuo-di zuo yong zhi jia-yuan fa lan xing
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1460-2.prj},{NB=HDCTFM20},{CODE=HDCTFM},{D=20},{DH7=+0.021/0},{A=86},{D1=40},{H=45},{T=12},{LL=25},{PCD=65},{K=6.6},{J=15},{M=M5},{MX=5},{PH7=6},{T1=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HDCTF10
HDCTF
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
10
+0.015/0
56
26
35
12
18
43
4.5
11
M4
HDCTF12
HDCTF
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
12
+0.018/0
68
28
35
12
18
51
5.5
13
M4
HDCTF15
HDCTF
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
15
+0.018/0
75
31
40
12
20
56
6.6
15
M5
HDCTF20
HDCTF
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
20
+0.021/0
86
40
45
12
25
65
6.6
15
M5
HDCTF25
HDCTF
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
25
+0.021/0
100
45
50
12
30
75
9.0
18
M6
HDCTF30
HDCTF
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
30
+0.021/0
106
50
60
12
30
80
9.0
18
M6
HDCTF35
HDCTF
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
35
+0.025/0
118
55
70
15
40
90
11.0
20
M8
HDCTF40
HDCTF
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
40
+0.025/0
125
60
80
15
40
95
11.0
20
M8
HDCTF50
HDCTF
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
50
+0.03/0
140
70
100
15
50
106
14.0
24
M10
HDCTFM10
HDCTFM
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
10
+0.015/0
56
26
35
12
18
43
4.5
11
M4
HDCTFM12
HDCTFM
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
12
+0.018/0
68
28
35
12
18
51
5.5
13
M4
HDCTFM15
HDCTFM
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
15
+0.018/0
75
31
40
12
20
56
6.6
15
M5
HDCTFM20
HDCTFM
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
20
+0.021/0
86
40
45
12
25
65
6.6
15
M5
HDCTFM25
HDCTFM
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
25
+0.021/0
100
45
50
12
30
75
9.0
18
M6
HDCTFM30
HDCTFM
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
30
+0.021/0
106
50
60
12
30
80
9.0
18
M6
HDCTFM35
HDCTFM
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
35
+0.025/0
118
55
70
15
40
90
11.0
20
M8
HDCTFM40
HDCTFM
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
40
+0.025/0
125
60
80
15
40
95
11.0
20
M8
HDCTFM50
HDCTFM
yuan fa lan wu ding wei k...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
50
+0.03/0
140
70
100
15
50
106
14.0
24
M10
HDCPF10
HDCPF
yuan fa lan dai ding wei ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si ding wei...
10
+0.015/0
56
26
35
12
18
43
4.5
11
M4
HDCPF12
HDCPF
yuan fa lan dai ding wei ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si ding wei...
12
+0.018/0
68
28
35
12
18
51
5.5
13
M4
HDCPF15
HDCPF
yuan fa lan dai ding wei ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si ding wei...
15
+0.018/0
75
31
40
12
20
56
6.6
15
M5
HDCPF20
HDCPF
yuan fa lan dai ding wei ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si ding wei...
20
+0.021/0
86
40
45
12
25
65
6.6
15
M5
HDCPF25
HDCPF
yuan fa lan dai ding wei ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si ding wei...
25
+0.021/0
100
45
50
12
30
75
9.0
18
M6
HDCPF30
HDCPF
yuan fa lan dai ding wei ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si ding wei...
30
+0.021/0
106
50
60
12
30
80
9.0
18
M6
HDCPF35
HDCPF
yuan fa lan dai ding wei ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si ding wei...
35
+0.025/0
118
55
70
15
40
90
11.0
20
M8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HDMFBF,HDMFTF,HDMFLF,HDMSS - Strut fixing clip base - mounting base - simpl...
SRD-FA
04.04.2023
CPJLW - Couplings -Jaw & Spider Set Screw-
Misumi
08.06.2021
RDM01_51 - Pillar retaining clip¡¤Same diameter rotating type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
CPNTAC - 铝合金刚性联轴器-分离型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
BGFSBB, BGFSB, SBGFSB - Bearings with Housings - Double Bearings, Retained,...
Misumi
09.09.2019
CPB, CPBS - Couplings - Bellows, Setscrew
Misumi
08.06.2021
CPSR, CPSRS - Couplings - Rigid, Split
Misumi
08.06.2021
CP54A,CP54AK,CP54ALK,CP54ARK - Coupling double diaphragm standard torque st...
PRiCi FA
17.10.2023
CPR, CPRS - Couplings - Rigid - Set Screws Type
Misumi
08.06.2021
WXJ11CB,WXJ13CB - Coupling universal joint - Single section type
PRiCi FA
17.10.2023
BGFRCB, BGFRC, BAFRC, SBAFRC, SBGFRC - Bearings with Housings - Double Bear...
Misumi
09.09.2019
FAA091-090-088-096-097 - Double bearing with seat bearing without stop ring...
YDFA
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성