피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HDCCF,HDCCFM - zhu zhu gu ding jia di zuo -she bei an zhuang yong di zuo-ce mian an zhuan jian yi xing
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1458.prj},{NB=HDCCF30},{CODE=HDCCF},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{D=30},{DH7=+0.021/0},{A=85},{B=48},{F=65},{G=25},{E=49},{H=55.0},{T=9},{LL=30},{HH=28},{K=M8},{KX=8},{D1=6.8},{R=27.0},{M=M6},{MX=6},{DD=16.0},{YS=0.275,0.275,0.275,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
H
(H)
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
HH
h
[mm]
K
ⁿ/ₐ
D1
(d1)
[mm]
R
(R)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
(d)
[mm]
HDCCF10
HDCCF
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
10
+0.015/0
45
30
33
15
23
26.0
9
18
13
M5
4.3
13.0
M4
6.0
HDCCF12
HDCCF
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
12
+0.018/0
48
33
35
18
25
28.0
9
18
14
M5
4.3
14.0
M4
6.0
HDCCF15
HDCCF
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
15
+0.018/0
55
35
40
20
28
31.5
9
20
16
M6
5.2
15.5
M5
10.0
HDCCF20
HDCCF
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
20
+0.021/0
65
40
50
22
36
40.0
9
25
20
M6
5.2
20.0
M5
11.7
HDCCF25
HDCCF
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
25
+0.021/0
80
48
60
25
44
49.5
9
30
25
M8
6.8
24.5
M6
15.2
HDCCF30
HDCCF
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
fa hei
zhi dong luo si
30
+0.021/0
85
48
65
25
49
55.0
9
30
28
M8
6.8
27.0
M6
16.0
HDCCFM10
HDCCFM
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
10
+0.015/0
45
30
33
15
23
26.0
9
18
13
M5
4.3
13.0
M4
6.0
HDCCFM12
HDCCFM
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
12
+0.018/0
48
33
35
18
25
28.0
9
18
14
M5
4.3
14.0
M4
6.0
HDCCFM15
HDCCFM
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
15
+0.018/0
55
35
40
20
28
31.5
9
20
16
M6
5.2
15.5
M5
10.0
HDCCFM20
HDCCFM
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
20
+0.021/0
65
40
50
22
36
40.0
9
25
20
M6
5.2
20.0
M5
11.7
HDCCFM25
HDCCFM
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
25
+0.021/0
80
48
60
25
44
49.5
9
30
25
M8
6.8
24.5
M6
15.2
HDCCFM30
HDCCFM
ce mian an zhuan jian yi ...
S45C
wu dian jie du nie
zhi dong luo si
30
+0.021/0
85
48
65
25
49
55.0
9
30
28
M8
6.8
27.0
M6
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
bahbynh - 侧面安装简易型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
HDCCB,HDCLNM,HDCLBM,HDCLCM,HDCCS - Strut fixing clip base - support for bas...
SRD-FA
04.04.2023
HM 16/40 - Stroke moduls
Afag
24.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성