피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
IAYJXY,IAYTXY - Displacement table - dovetail groove manual displacement table - X-axis precision type - screw drive type
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1404-1_asmtab.prj},{NB=IAYJXY60},{CODE=IAYJXY},{TYPE=luoganqudongxing},{TRA=Xzhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{SPE=60},{MED=60*60},{STR=±7},{MOV=0.5},{LREL=39.2},{LREV=19.6},{MAP=30},{MAS=80},{AUD=5},{ALR=4},{ALA=4},{MOB=50},{WEI=0.3},{ENCL=EBSC4-6(4ge)},{PPATH=wyt-1404-1/wyt-1404-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TRA
Transmission direction
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
MED
Platform size
[mm]
STR
distance of travel
[mm]
MOV
The amount of movement by one turn of the knob
[mm]
LREL
Horizontal load resistance
[N]
LREV
Vertical load resistance
[N]
MAP
Movement accuracy (straightness)
[μm]
MAS
Movement accuracy (parallelism)
[μm]
AUD
Upper and lower swing dynamic allowable torque load
[N*m]
ALR
Allowable moment load of left and right swing
[N*m]
ALA
Side swing allowable moment load
[N*m]
MOB
depth of parallelism
[μm]
WEI
Body weight
[kg]
ENCL
Accessories (stainless steel hexagon socket head cap screw)
ⁿ/ₐ
IAYJXY25
IAYJXY
Screw driven
X axis
aluminium alloy
Black anodizing
25
25*25
±3
0.5
29.4
9.8
30
80
2
1.5
1.3
50
0.07
EBSC2-8(3 pcs)
IAYJXY40
IAYJXY
Screw driven
X axis
aluminium alloy
Black anodizing
40
40*40
±5
0.5
29.4
9.8
30
80
4
3
3
50
0.09
EBSC3-6(4 pcs)
IAYJXY60
IAYJXY
Screw driven
X axis
aluminium alloy
Black anodizing
60
60*60
±7
0.5
39.2
19.6
30
80
5
4
4
50
0.3
EBSC4-6(4 pcs)
IAYTXY25
IAYTXY
Screw driven
X axis
brass
Black fluororesin
25
25*25
±3
0.5
29.4
9.8
30
80
2
1.5
1.3
50
0.07
EBSC2-8(3 pcs)
IAYTXY40
IAYTXY
Screw driven
X axis
brass
Black fluororesin
40
40*40
±5
0.5
29.4
9.8
30
80
4
3
3
50
0.19
EBSC3-6(4 pcs)
IAYTXY60
IAYTXY
Screw driven
X axis
brass
Black fluororesin
60
60*60
±7
0.5
39.2
19.6
30
80
5
4
4
50
0.6
EBSC4-6(4 pcs)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DRA01-1 - SHOU DONG WEI YI TAI X ZHOU .ZHI XIAN GUN ZHU DAO GUI SHI .QIAN F...
VIPDO
26.01.2024
XTOUGH - X-Axis Stages High Allowable Load Steel Type Cross Roller
Misumi
09.09.2019
E-XPG - Economy X-Axis Cross Roller
Misumi
29.05.2023
IACXE - Displacement table - angle measuring manual displacement table - XY...
SRD-FA
11.05.2022
IACEX - Angle measuring manual displacement table -X axis/dovetail trough t...
SRD-FA
11.05.2022
IAX80 - Displacement table - cross guide rail type 80 -X axis
SRD-FA
04.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성