CAF,CAFWK - lianzhouqi-shizhixinglianzhouqi-dakoujingshizixingzhidongluosigudingx
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_755.prj},{NB=CAF70-22-22},{CODE=CAF},{TYPE=biaozhunkong},{MAT1=lvhejin},{MAT2=jusuoquan},{ENCL=zhidongluosi},{D=70},{D1=22},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=22},{D2Z3='','yishezhi RDC'},{ALT3=TJBZ},{ALT4=TJBZ},{D3=39.0},{L=77.0},{LL=25.0},{F=12.5},{M=M10},{MZ=10.0},{JGNJ=30},{RXNJ=80},{RXPJ=2},{RXPX=2},{JTNZGD=4800},{MAXSPEED=8000},{GXJ=40X10^-5},{RXZXZ=±0.8},{WEI=450},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221059.html},{ZJTK=16.500},{LSKZJ=6.750},{ZJTH=15.000},{PPATH=szxlzq_755/szxlzq_756-zp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
gu caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
tiaozhenghuan caizhi
ⁿ/ₐ
ENCL
fujian
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KLH
ⁿ/ₐ
KRH
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F
[mm]
M
zhidongluosi
ⁿ/ₐ
JGNJ
jingguniuju
[N·m]
RXNJ
rongxuniuju
[N·m]
RXPJ
rongxupianjiao
[°]
RXPX
rongxupianxing
[mm]
JTNZGD
jingtainiuzhuangangdu
[(N·m/rad)]
MAXSPEED
zuigaozhuansu
[r/min]
GXJ
guanxingju
[kg·m²]
RXZXZ
rongxuzhouxiangzhengfu
[mm]
WEI
zhongliang
[g]
CAF44-14-14
CAF
biaozhunkong
lvhejin
jusuoquan
zhidongluosi
44
0
0
22.5
46.0
15.0
7.5
M6
7
30
2
1
1500
12000
4X10^-5
±0.5
140
CAF55-18-18
CAF
biaozhunkong
lvhejin
jusuoquan
zhidongluosi
55
0
0
28.0
57.0
19.0
9.5
M8
15
45
2
1.5
2800
10000
11X10^-5
±0.6
260
CAF70-22-22
CAF
biaozhunkong
lvhejin
jusuoquan
zhidongluosi
70
0
0
39.0
77.0
25.0
12.5
M10
30
80
2
2
4800
8000
40X10^-5
±0.8
450
CAFWK44-14-14
CAFWK
daijiancaokong d1·d2(lian...
lvhejin
jusuoquan
zhidongluosi
44
0
0
22.5
46.0
15.0
7.5
M6
7
30
2
1
1500
12000
4X10^-5
±0.5
140
CAFWK55-18-18
CAFWK
daijiancaokong d1·d2(lian...
lvhejin
jusuoquan
zhidongluosi
55
0
0
28.0
57.0
19.0
9.5
M8
15
45
2
1.5
2800
10000
11X10^-5
±0.6
260
CAFWK70-22-22
CAFWK
daijiancaokong d1·d2(lian...
lvhejin
jusuoquan
zhidongluosi
70
0
0
39.0
77.0
25.0
12.5
M10
30
80
2
2
4800
8000
40X10^-5
±0.8
450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성