AISWE - gudingcegudingzhouchengdengji0
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aiswe-480-1.prj},{NB=AISWE12},{CODE=AISWE},{MAT1=S45C},{MAT2=SS400},{SUR=fahei},{NO=12},{DD=12},{L=27},{L1=29.5},{L2=6},{B=70},{H=43},{HH=25},{B1=36},{H1=35},{P=52},{DD1=9.0},{DD2=14.0},{LL=11},{M=M12×1.0},{T=19},{YFSYZJ=15.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220143.html},{PX=1.00},{PPATH=aiswe-480-1/aiswe-480_asmtlp.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT1
caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
biaomianchuli
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
L2
ⁿ/ₐ
L2
L3
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
P
p
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
ⁿ/ₐ
M
xiyaluowen
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
YFSYZJ
youfengshiyongzhoujing
ⁿ/ₐ
AISWE1022
AISWE
S45C
SS400
fahei
1022
10
27
29.5
6
70
40
22
36
32
52
9.0
14.0
11
M10×1.0
17
14.0
AISWE10S
AISWE
S45C
SS400
fahei
10S
10
27
29.5
6
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M10×1.0
17
12.0
AISWE10
AISWE
S45C
SS400
fahei
10
10
27
29.5
6
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M10×1.0
17
14.0
AISWE1223
AISWE
S45C
SS400
fahei
1223
12
27
29.5
6
70
41
23
36
33
52
9.0
14.0
11
M12×1.0
19
15.0
AISWE12
AISWE
S45C
SS400
fahei
12
12
27
29.5
6
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M12×1.0
19
15.0
AISWE1526
AISWE
S45C
SS400
fahei
1526
15
29
38.0
5
80
48
26
41
36
60
11.0
17.0
15
M15×1.0
22
20.0
AISWE1528
AISWE
S45C
SS400
fahei
1528
15
29
38.0
5
80
50
28
41
38
60
11.0
17.0
15
M15×1.0
22
20.0
AISWE15
AISWE
S45C
SS400
fahei
15
15
29
38.0
5
80
52
30
41
40
60
11.0
17.0
15
M15×1.0
22
20.0
AISWE20
AISWE
S45C
SS400
fahei
20
20
48
52.0
10
95
58
30
56
45
75
11.0
17.0
15
M20×1.0
30
25.0
AISWE25
AISWE
S45C
SS400
fahei
25
25
58
59.0
14
105
68
35
66
25
85
11.0
0.0
0
M25×1.5
35
31.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성