AIEC - ZC
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aiec-491_asmtab.prj},{NB=AIEC12-60-30},{CODE=AIEC},{TYPE=DX},{MAT=ZT},{SUR=Blackening},{DD=12},{F=60},{FX=60},{HH=30},{DTYPE=SF},{D1=50.0},{PCD=70.0},{M=M5},{MX=5},{Z=6},{B=65},{P=46},{P1=50},{L=83},{J=74},{E=64},{E1=13},{E2=24},{S=6.6},{Q=11},{H=47},{H1=31},{W1=34},{T1=19},{T2=5},{T3=29.5},{T4=5.5},{M1=M12×1.0},{MX1=12},{ZCC=-},{ZKGG=50},{APCD=70},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1442035149920.html},{A=13},{A1=10.205},{A2=13},{S1=9.0},{Q1=14},{QK=0.0},{QH=0},{COLOR= '0,0,0,0'},{PPATH=aiec-491/aiec-491_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DTYPE
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
ZCC
ⁿ/ₐ
ZKGG
ⁿ/ₐ
APCD
ⁿ/ₐ
AIEC12-60-25
AIEC
DX
ZT
Blackening
12
60
SF
50.0
70.0
M5
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
AIFN12
50
70
AIEC12-60S-25
AIEC
DX
ZT
Blackening
12
60S
SF
50.0
70.0
M4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
AIFN12
50
70
AIEC12-60-30
AIEC
DX
ZT
Blackening
12
60
SF
50.0
70.0
M5
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
-
50
70
AIEC12-60S-30
AIEC
DX
ZT
Blackening
12
60S
SF
50.0
70.0
M4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
-
50
70
AIEC12-57-30
AIEC
DX
ZT
Blackening
12
57
BJ
38.1
66.7
M4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
-
38.1
66.7
AIEC12-57-25
AIEC
DX
ZT
Blackening
12
57
BJ
38.1
66.7
M4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
AIFN12
38.1
66.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성