AGLT,AGLTS - zhi xian dao gui ding wei xiao
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/aglt354-1.prj},{NB=AGLT5},{CODE=AGLT},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{T=5.0},{H=14.8},{D=12},{DF7=-0.016/-0.034},{L=9},{L1=6},{D1=12},{F=12},{W=7.5},{NCM=270},{KN=5.5},{WEI=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
DF7
Df7
ⁿ/ₐ
L
[mm]
N
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
F
F(min)
[mm]
W
[mm]
NCM
ⁿ/ₐ
KN
ⁿ/ₐ
WEI
G
[g]
AGLT1.4
AGLT
S45C
wu dian jie du nie
1.4
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
90
1.8
7
AGLT1.8
AGLT
S45C
wu dian jie du nie
1.8
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
120
2.5
7
AGLT3.5
AGLT
S45C
wu dian jie du nie
3.5
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
190
3.9
8
AGLT5
AGLT
S45C
wu dian jie du nie
5.0
14.8
12
-0.016/-0.034
9
2.5
6
1.4
1.6
5
2.5
12
12
7.5
270
5.5
14
AGLTS1.4
AGLTS
SUS420J2
-
1.4
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
90
1.8
7
AGLTS1.8
AGLTS
SUS420J2
-
1.8
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
120
2.5
7
AGLTS3.5
AGLTS
SUS420J2
-
3.5
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
190
3.9
8
AGLTS5
AGLTS
SUS420J2
-
5.0
14.8
12
-0.016/-0.034
9
2.5
6
1.4
1.6
5
2.5
12
12
7.5
270
5.5
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성