AGLMP,AGLM2P,AGLMC,AGLM2C - wei xing zhi xian dao gui
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/aglmp317_asmtab.prj},{NB=AGLMC20-160},{CODE=AGLMC},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=20},{L=160},{LXX=160},{LMAX=700},{W=40},{L1=67.7},{B=30},{C=30},{SLL=M4×6},{S=4},{LL=6.0},{L2=52.3},{K=15.0},{W1=20},{W2=10.0},{H1=11.0},{DD=6.0},{D=9.5},{HH=5.5},{P=60},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=20.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=aglmp317/aglmp317_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SLB
slibing block
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CDKN
[KN]
CJKN
[KN]
MANM
MA N·M
[N·m]
MBNM
MB N·M
[N·m]
MCNM
MC N·M
[N·m]
SJBHG
[kg]
SJBDG
[kg/m]
AGLMP8-30
AGLMP
bu xiu gang 56HRC~
1
8
17
31.0
12
13
M2×2.5
21.6
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
7.5
2
0.15
2.3
7.4
7.40
9.0
0.016
0.19
AGLMP10-65
AGLMP
bu xiu gang 56HRC~
1
10
20
40.5
15
16
M3×3
30.9
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
12.5
3
2.10
3.6
12.0
12.00
12.0
0.030
0.31
AGLMP13-70
AGLMP
bu xiu gang 56HRC~
1
13
27
44.0
20
20
M3×3.5
32.0
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
10.0
3
3.20
5.2
24.0
26.00
32.0
0.060
0.61
AGLMP16-110
AGLMP
bu xiu gang 56HRC~
1
16
32
57.0
25
25
M3×4
42.8
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
15.0
3
5.60
8.6
57.2
61.00
67.5
0.100
1.02
AGLMP20-160
AGLMP
bu xiu gang 56HRC~
1
20
40
67.7
30
30
M4×6
52.3
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
20.0
3
7.10
12.9
86.0
80.20
135.0
0.180
1.65
AGLMC8-30
AGLMC
bu xiu gang 56HRC~
1
8
17
31.0
12
13
M2×2.5
21.6
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
7.5
2
0.15
2.3
7.4
7.40
9.0
0.016
0.19
AGLMC10-65
AGLMC
bu xiu gang 56HRC~
1
10
20
40.5
15
16
M3×3
30.9
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
12.5
3
2.10
3.6
12.0
12.00
12.0
0.030
0.31
AGLMC13-70
AGLMC
bu xiu gang 56HRC~
1
13
27
44.0
20
20
M3×3.5
32.0
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
10.0
3
3.20
5.2
24.0
26.00
32.0
0.060
0.61
AGLMC16-110
AGLMC
bu xiu gang 56HRC~
1
16
32
57.0
25
25
M3×4
42.8
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
15.0
3
5.60
8.6
57.2
61.00
67.5
0.100
1.02
AGLMC20-160
AGLMC
bu xiu gang 56HRC~
1
20
40
67.7
30
30
M4×6
52.3
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
20.0
3
7.10
12.9
86.0
80.20
135.0
0.180
1.65
AGLM2P8-90
AGLM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
8
17
31.0
12
13
M2×2.5
21.6
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
7.5
6
0.15
2.3
7.4
7.40
9.0
0.016
0.19
AGLM2P10-195
AGLM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
10
20
40.5
15
16
M3×3
30.9
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
7.5
10
2.10
3.6
12.0
12.00
12.0
0.030
0.31
AGLM2P13-210
AGLM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
13
27
44.0
20
20
M3×3.5
32.0
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
5.0
9
3.20
5.2
24.0
26.00
32.0
0.060
0.61
AGLM2P16-330
AGLM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
16
32
57.0
25
25
M3×4
42.8
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
5.0
9
5.60
8.6
57.2
61.00
67.5
0.100
1.02
AGLM2P20-480
AGLM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
20
40
67.7
30
30
M4×6
52.3
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
30.0
8
7.10
12.9
86.0
80.20
135.0
0.180
1.65
AGLM2C8-90
AGLM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
8
17
31.0
12
13
M2×2.5
21.6
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
7.5
6
0.15
2.3
7.4
7.40
9.0
0.016
0.19
AGLM2C10-195
AGLM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
10
20
40.5
15
16
M3×3
30.9
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
7.5
10
2.10
3.6
12.0
12.00
12.0
0.030
0.31
AGLM2C13-210
AGLM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
13
27
44.0
20
20
M3×3.5
32.0
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
5.0
9
3.20
5.2
24.0
26.00
32.0
0.060
0.61
AGLM2C16-330
AGLM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
16
32
57.0
25
25
M3×4
42.8
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
5.0
9
5.60
8.6
57.2
61.00
67.5
0.100
1.02
AGLM2C20-480
AGLM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
20
40
67.7
30
30
M4×6
52.3
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
30.0
8
7.10
12.9
86.0
80.20
135.0
0.180
1.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성