피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AAGZCL,AAGXCL - yi duan tai jie wai luo wen xing yi duan tai jie wai luo wen yi duan nei luo wen xing pu tong ji D gong cha f8
SRD-FA
SRD-FA
a
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/a/dxz56.prj},{NB=AAGZCL50-20-E20-B7-P17-M16},{CODE=AAGZCL},{TYPE=yi duan tai jie wai luo wen xing},{ACC=pu tong ji},{DGC=f8},{MAT=S45C},{HRD=-},{SUR=du ying ge du ceng ying du HV850~,du ceng huo du 10μm~15μm},{D=50},{L=20.0},{E=20},{B=7},{P=17},{M=16},{N=0},{ZJG=},{ZJG1=},{PMC=0},{PMS=0},{ZJG2=},{FC=0},{A=0},{ZJG3=},{MSC=0},{ZJG4=},{JD=0},{J=0},{ZJG5=},{SC=0},{WSC=0},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
ACC
accuracy grade
ⁿ/ₐ
DGC
D tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF8
Tolerance level
ⁿ/ₐ
AAGZCL8-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
8
-0.013/-0.035
AAGZCL10-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
10
-0.013/-0.035
AAGZCL12-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
12
-0.016/-0.043
AAGZCL13-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
13
-0.016/-0.043
AAGZCL15-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
15
-0.016/-0.043
AAGZCL16-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
16
-0.016/-0.043
AAGZCL18-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
18
-0.016/-0.043
AAGZCL20-20-E10-B5-P7-M6
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
20
-0.020/-0.053
AAGZCL25-20-E10-B6-P9-M8
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
25
-0.020/-0.053
AAGZCL30-20-E10-B6-P9-M8
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
30
-0.020/-0.053
AAGZCL35-20-E20-B6-P11-M1...
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
35
-0.025/-0.064
AAGZCL40-20-E20-B7-P13-M1...
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
40
-0.025/-0.064
AAGZCL50-20-E20-B7-P17-M1...
AAGZCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
50
-0.025/-0.064
AAGXCL8-20-E10-B5-P7-M6-N...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
8
-0.013/-0.035
AAGXCL10-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
10
-0.013/-0.035
AAGXCL12-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
12
-0.016/-0.043
AAGXCL13-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
13
-0.016/-0.043
AAGXCL15-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
15
-0.016/-0.043
AAGXCL16-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
16
-0.016/-0.043
AAGXCL18-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
18
-0.016/-0.043
AAGXCL20-20-E10-B5-P7-M6-...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
20
-0.020/-0.053
AAGXCL25-20-E10-B6-P9-M8-...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
25
-0.020/-0.053
AAGXCL30-22-E10-B6-P9-M8-...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
30
-0.020/-0.053
AAGXCL35-36-E20-B6-P11-M1...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
35
-0.025/-0.064
AAGXCL40-40-E20-B7-P13-M1...
AAGXCL
yi duan tai jie wai luo w...
pu tong ji
f8
S45C
-
du ying ge du ceng ying d...
40
-0.025/-0.064
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성