Typ 1.2-741 - 24°-conical nipple with O-ring and union nut - Type DKOS
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Thread connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/gewindeanschluss/741.prj},{NB=1.2-7415-DN16},{CNSMAT=Edelstahl},{DN=16},{D=M26x1.5},{A=36.5},{S=32},{CNSMASSEXACT=0.11},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
TEMP
Permissible working temperature
[°C]
DN
Nominal width
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
1.2-7415-DN6
1.2-7415
550
6
M14x1.5
32.0
17
0.03
1.2-7415-DN8
1.2-7415
550
8
M18x1.5
33.0
22
0.04
1.2-7415-DN10
1.2-7415
550
10
M18x1.5
33.0
22
0.05
1.2-7415-DN12
1.2-7415
550
12
M22x1.5
34.5
27
0.07
1.2-7415-DN16
1.2-7415
550
16
M26x1.5
36.5
32
0.11
1.2-7415-DN20
1.2-7415
550
20
M30x2
39.0
36
0.15
1.2-7415-DN25
1.2-7415
550
25
M36x2
42.0
41
0.21
1.2-7415-DN32
1.2-7415
550
32
M45x2
49.0
50
0.31
1.2-7415-DN40
1.2-7415
550
40
M52x2
49.5
60
0.48
1.2-7415-DN50
1.2-7415
550
50
M64x2
43.5
70
0.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성