카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
VeeJet® H-VVL - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_vvl_m_asmtab.prj},{NB=HB1/8VVL-SS650067},{PN=HB1/8VVL-SS650067},{SG2=H-VVL Series VeeJet®},{IC=1/8},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=0067},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray },{SPSB=Oval Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.53},{FRC04=–},{FRC07=.13},{FRC15=.19},{FRC3=.26},{FRC6=.37},{FRC7=.40},{FRC015=.59},{FRC20=.68},{FRC35=.90},{SA15=50},{SA3=65},{SA6=75},{SA015=81},{BDN=12677},{SDN=3928},{L=1.40},{S1=0.50},{S2=0.31},{PPATH=../../parts/nozzle_h_vvl_m_asmtpl.prj},{LL=35.56},{SS1=12.70},{SS2=7.94},{NA=65},{ICX=0.125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC015
유량 용량 (lpm) @ 15 bar
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
ⁿ/ₐ
FRC35
유량 용량 (lpm) @ 35 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
SA015
스프레이 각도 @ 15 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
HB1/8VVL-SS11001
HB1/8VVL-SS11001
1/8
수/암
BSPT
01
303 스테인리스 스틸
0.66
.14
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
94
110
121
124
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-11001
HB1/8VVL-11001
1/8
수/암
BSPT
01
황동
0.66
.14
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
94
110
121
124
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS110015
HB1/8VVL-SS110015
1/8
수/암
BSPT
015
303 스테인리스 스틸
0.81
.22
.29
.42
.59
.84
.90
1.3
1.5
2.0
97
110
121
124
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-110015
HB1/8VVL-110015
1/8
수/암
BSPT
015
황동
0.81
.22
.29
.42
.59
.84
.90
1.3
1.5
2.0
97
110
121
124
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS11002
HB1/8VVL-SS11002
1/8
수/암
BSPT
02
303 스테인리스 스틸
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
98
110
120
123
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-11002
HB1/8VVL-11002
1/8
수/암
BSPT
02
황동
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
98
110
120
123
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS11003
HB1/8VVL-SS11003
1/8
수/암
BSPT
03
303 스테인리스 스틸
1.0
.43
.57
.84
1.2
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
99
110
120
123
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS11004
HB1/8VVL-SS11004
1/8
수/암
BSPT
04
303 스테인리스 스틸
1.2
.58
.76
1.1
1.6
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
100
110
119
122
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS11005
HB1/8VVL-SS11005
1/8
수/암
BSPT
05
303 스테인리스 스틸
1.4
.72
.95
1.4
2.0
2.8
3.0
4.4
5.1
6.7
100
110
118
122
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-11005
HB1/8VVL-11005
1/8
수/암
BSPT
05
황동
1.4
.72
.95
1.4
2.0
2.8
3.0
4.4
5.1
6.7
100
110
118
122
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS11006
HB1/8VVL-SS11006
1/8
수/암
BSPT
06
303 스테인리스 스틸
1.5
.86
1.1
1.7
2.4
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
101
110
117
122
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS11008
HB1/8VVL-SS11008
1/8
수/암
BSPT
08
303 스테인리스 스틸
1.8
1.2
1.5
2.2
3.2
4.5
4.8
7.1
8.2
10.8
102
110
117
121
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-11008
HB1/8VVL-11008
1/8
수/암
BSPT
08
황동
1.8
1.2
1.5
2.2
3.2
4.5
4.8
7.1
8.2
10.8
102
110
117
121
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS11010
HB1/8VVL-SS11010
1/8
수/암
BSPT
10
303 스테인리스 스틸
2.0
1.4
1.9
2.8
3.9
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
103
110
117
119
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS950050
HB1/8VVL-SS950050
1/8
수/암
BSPT
0050
303 스테인리스 스틸
0.45
–
–
.14
.20
.28
.30
.44
.51
.67
81
95
105
113
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-950050
HB1/8VVL-950050
1/8
수/암
BSPT
0050
황동
0.45
–
–
.14
.20
.28
.30
.44
.51
.67
81
95
105
113
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS9501
HB1/8VVL-SS9501
1/8
수/암
BSPT
01
303 스테인리스 스틸
0.66
.14
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
81
95
105
113
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS95015
HB1/8VVL-SS95015
1/8
수/암
BSPT
015
303 스테인리스 스틸
0.81
.22
.29
.42
.59
.84
.90
1.3
1.5
2.0
82
95
105
113
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS9502
HB1/8VVL-SS9502
1/8
수/암
BSPT
02
303 스테인리스 스틸
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
82
95
105
113
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-9502
HB1/8VVL-9502
1/8
수/암
BSPT
02
황동
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
82
95
105
113
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS9503
HB1/8VVL-SS9503
1/8
수/암
BSPT
03
303 스테인리스 스틸
1.0
.43
.57
.84
1.2
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
83
95
104
111
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS9505
HB1/8VVL-SS9505
1/8
수/암
BSPT
05
303 스테인리스 스틸
1.4
.72
.95
1.4
2.0
2.8
3.0
4.4
5.1
6.7
84
95
102
107
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS9508
HB1/8VVL-SS9508
1/8
수/암
BSPT
08
303 스테인리스 스틸
1.8
1.2
1.5
2.2
3.2
4.5
4.8
7.1
8.2
10.8
87
95
100
105
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-SS800050
HB1/8VVL-SS800050
1/8
수/암
BSPT
0050
303 스테인리스 스틸
0.45
–
–
.14
.20
.28
.30
.44
.51
.67
61
80
95
101
35.56
12.70
7.94
HB1/8VVL-800050
HB1/8VVL-800050
1/8
수/암
BSPT
0050
황동
0.45
–
–
.14
.20
.28
.30
.44
.51
.67
61
80
95
101
35.56
12.70
7.94
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성