카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FSUN-S-3/8 - 부채꼴 스프레이 노즐
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/fsun_s_3_8.prj},{NB=FSUNS20-45GC4E},{TYP=FSUN-S-20},{DF05=6.3},{DF1=8.9},{DF2=12.7},{DF3=15.5},{DF5=20.0},{DF10=28.3},{A=4.5},{SWINKEL=45},{AG=3/8},{MATVIS=1.4305 Edelstahl / Stainless Steel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
DF05
용량 @ 0.5 bar
[l/min]
DF1
용량 @ 1 bar
[l/min]
DF2
용량 @ 2 bar
[l/min]
DF3
용량 @ 3 bar
[l/min]
DF5
용량 @ 5 bar
[l/min]
DF10
용량 @ 10 bar
[l/min]
A
Equiv. Orifice Diameter
[mm]
SWINKEL
스프레이 각도 @ 5 bar
[°]
EQ
Max. Free Passage
[mm]
MATVIS
재질
ⁿ/ₐ
FSUNS0.6-120GC4E
FSUNS0.6-120GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-120GC4P
FSUNS0.6-120GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-120GC2A
FSUNS0.6-120GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
Messing / Brass
FSUNS0.6-20GC4E
FSUNS0.6-20GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-20GC4P
FSUNS0.6-20GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-20GC2A
FSUNS0.6-20GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
Messing / Brass
FSUNS0.6-30GC4E
FSUNS0.6-30GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-30GC4P
FSUNS0.6-30GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-30GC2A
FSUNS0.6-30GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
Messing / Brass
FSUNS0.6-45GC4E
FSUNS0.6-45GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-45GC4P
FSUNS0.6-45GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-45GC2A
FSUNS0.6-45GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
Messing / Brass
FSUNS0.6-60GC4E
FSUNS0.6-60GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
60
0.4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-60GC4P
FSUNS0.6-60GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
60
0.4
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-60GC2A
FSUNS0.6-60GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
60
0.4
Messing / Brass
FSUNS0.6-75GC4E
FSUNS0.6-75GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
75
0.5
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-75GC4P
FSUNS0.6-75GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
75
0.5
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-75GC2A
FSUNS0.6-75GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
75
0.5
Messing / Brass
FSUNS0.6-90GC4E
FSUNS0.6-90GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
90
0.4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-90GC4P
FSUNS0.6-90GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
90
0.4
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUNS0.6-90GC2A
FSUNS0.6-90GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
90
0.4
Messing / Brass
FSUNS1.5-120GC4E
FSUNS1.5-120GC4E
0.5
0.7
1.0
1.2
1.5
2.1
1.2
120
0.6
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUNS1.5-120GC4P
FSUNS1.5-120GC4P
0.5
0.7
1.0
1.2
1.5
2.1
1.2
120
0.6
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUNS1.5-120GC2A
FSUNS1.5-120GC2A
0.5
0.7
1.0
1.2
1.5
2.1
1.2
120
0.6
Messing / Brass
FSUNS1.5-20GC4E
FSUNS1.5-20GC4E
0.5
0.7
1.0
1.2
1.5
2.1
1.2
20
1.0
1.4305 Edelstahl / Stainl...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성