59saro02 - cooling
Special Springs
Control Delay System
Cooling unit
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/control_delay_systems/cooling_units/59saro02.prj},{NB=59saro02},{CODICE1=59saro02},{CODE=59saro02},{PWR=24 VDC},{VENT=Suction air flow},{CURR=2.9},{PWRC=70},{WGT=8},{MAT=Alluminium alloy + Zinc plated steel},{TMP=0 to 80},{PRS=70},{IP=IP68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
PWR
Power supply
[V]
VENT
Venting type
ⁿ/ₐ
CURR
Current
[A]
PWRC
Power consuption max
[W]
WGT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMP
Working temperature
[°C]
PRS
Max pressure
[bar]
IP
Ip
ⁿ/ₐ
59saro02
59saro02
24 VDC
Suction air flow
2.9
70
8
Alluminium alloy + Zinc p...
0 to 80
70
IP68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성