RV 1500 - Minima altezza, massima forza
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv1500_asmtab.prj},{NB=RV1500-125-C-N--(0)},{CU=125},{L=294},{LMIN=169},{RC=3},{D=63},{RD=36},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=347.0},{S=10.18},{MAXSPEED=1.8},{W=2.24},{A=36},{E=56},{L3=16.0},{G=20},{CH=0.8},{FB=75},{FBA=75},{FS2=85},{FS2A=85},{FCA=67},{FCQA=63.500},{FSA=130},{H=128},{FCQC=80.000},{FS2B=100.000},{ED=1.000},{FT=32.900},{V2=0.34734},{S2=10.17876},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RV1500-125-C-N},{CODENIT=KD15-125.4-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RV1500-010-C
RV1500-010-C
10
64
54
3
63
36
150
20
1530
2089
2424
44.0
10.18
1.8
0.88
100
0
80
RV1500-013-C
RV1500-013-C
13
70
57
3
63
36
150
20
1530
2168
2546
52.0
10.18
1.8
0.91
97
0
80
RV1500-016-C
RV1500-016-C
16
76
60
3
63
36
150
20
1530
2230
2642
60.0
10.18
1.8
0.96
95
0
80
RV1500-019-C
RV1500-019-C
19
82
63
3
63
36
150
20
1530
2279
2720
68.0
10.18
1.8
0.99
93
0
80
RV1500-025-C
RV1500-025-C
25
94
69
3
63
36
150
20
1530
2353
2838
84.0
10.18
1.8
1.06
90
0
80
RV1500-032-C
RV1500-032-C
32
108
76
3
63
36
150
20
1530
2414
2935
102.0
10.18
1.8
1.14
80
0
80
RV1500-038-C
RV1500-038-C
38
120
82
3
63
36
150
20
1530
2452
2997
118.0
10.18
1.8
1.21
65
0
80
RV1500-050-C
RV1500-050-C
50
144
94
3
63
36
150
20
1530
2506
3085
149.0
10.18
1.8
1.36
50
0
80
RV1500-063-C
RV1500-063-C
63
170
107
3
63
36
150
20
1530
2544
3148
184.0
10.18
1.8
1.52
40
0
80
RV1500-075-C
RV1500-075-C
75
194
119
3
63
36
150
20
1530
2570
3190
215.0
10.18
1.8
1.66
35
0
80
RV1500-080-C
RV1500-080-C
80
204
124
3
63
36
150
20
1530
2578
3204
229.0
10.18
1.8
1.72
30
0
80
RV1500-100-C
RV1500-100-C
100
244
144
3
63
36
150
20
1530
2605
3249
281.0
10.18
1.8
1.95
25
0
80
RV1500-125-C
RV1500-125-C
125
294
169
3
63
36
150
20
1530
2628
3286
347.0
10.18
1.8
2.24
20
0
80
RV1500-010-C-N
RV1500-010-C-N
10
64
54
3
63
36
0
20
0
0
0
44.0
10.18
1.8
0.88
100
0
80
RV1500-013-C-N
RV1500-013-C-N
13
70
57
3
63
36
0
20
0
0
0
52.0
10.18
1.8
0.91
97
0
80
RV1500-016-C-N
RV1500-016-C-N
16
76
60
3
63
36
0
20
0
0
0
60.0
10.18
1.8
0.96
95
0
80
RV1500-019-C-N
RV1500-019-C-N
19
82
63
3
63
36
0
20
0
0
0
68.0
10.18
1.8
0.99
93
0
80
RV1500-025-C-N
RV1500-025-C-N
25
94
69
3
63
36
0
20
0
0
0
84.0
10.18
1.8
1.06
90
0
80
RV1500-032-C-N
RV1500-032-C-N
32
108
76
3
63
36
0
20
0
0
0
102.0
10.18
1.8
1.14
80
0
80
RV1500-038-C-N
RV1500-038-C-N
38
120
82
3
63
36
0
20
0
0
0
118.0
10.18
1.8
1.21
65
0
80
RV1500-050-C-N
RV1500-050-C-N
50
144
94
3
63
36
0
20
0
0
0
149.0
10.18
1.8
1.36
50
0
80
RV1500-063-C-N
RV1500-063-C-N
63
170
107
3
63
36
0
20
0
0
0
184.0
10.18
1.8
1.52
40
0
80
RV1500-075-C-N
RV1500-075-C-N
75
194
119
3
63
36
0
20
0
0
0
215.0
10.18
1.8
1.66
35
0
80
RV1500-080-C-N
RV1500-080-C-N
80
204
124
3
63
36
0
20
0
0
0
229.0
10.18
1.8
1.72
30
0
80
RV1500-100-C-N
RV1500-100-C-N
100
244
144
3
63
36
0
20
0
0
0
281.0
10.18
1.8
1.95
25
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성