FUN 909 - Special screws, with parallel key as turning off protection
Special Screws
Special Screws for Machine Construction
Powered by
CAD모델 선택
{special_screws/sonderschrauben_fur_maschinenbau/fun_909.prj},{NB=Sonderschraube FUN 909 M6x16},{IDNR=},{D=6.000},{VERSII=0},{D3=4.773},{P=1.000},{L=16.000},{A=3.000},{BX1=18.000},{BX2=0.000},{BX3=0.000},{X=2.500},{S=10.000},{R=0.600},{E=10.890},{K=4.000},{BP=3},{HP=3},{LP=6},{T1P=1.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
X
Length of thread run-out
[mm]
S
Width across flat
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Head height
[mm]
BP
Parallel key width
[mm]
HP
Parallel key height
[mm]
LP
Parallel key length
[mm]
T1P
Groove depth in shaft
[mm]
Special screw FUN 909 M5x...
5.000
4.019
0.800
16.000
13.600
2.000
8.000
0.400
8.630
3.500
2
2
6
1.200
Special screw FUN 909 M5x...
5.000
4.019
0.800
20.000
17.600
2.000
8.000
0.400
8.630
3.500
2
2
8
1.200
Special screw FUN 909 M5x...
5.000
4.019
0.800
25.000
16.000
2.000
8.000
0.400
8.630
3.500
2
2
10
1.200
Special screw FUN 909 M5x...
5.000
4.019
0.800
30.000
16.000
2.000
8.000
0.400
8.630
3.500
2
2
12
1.200
Special screw FUN 909 M6x...
6.000
4.773
1.000
16.000
13.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
3
3
6
1.800
Special screw FUN 909 M6x...
6.000
4.773
1.000
20.000
17.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
3
3
8
1.800
Special screw FUN 909 M6x...
6.000
4.773
1.000
25.000
22.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
3
3
10
1.800
Special screw FUN 909 M6x...
6.000
4.773
1.000
30.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
3
3
12
1.800
Special screw FUN 909 M6x...
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
3
3
14
1.800
Special screw FUN 909 M6x...
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
3
3
16
1.800
Special screw FUN 909 M8x...
8.000
6.466
1.250
16.000
12.250
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
4
4
6
2.500
Special screw FUN 909 M8x...
8.000
6.466
1.250
20.000
16.250
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
4
4
8
2.500
Special screw FUN 909 M8x...
8.000
6.466
1.250
25.000
21.250
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
4
4
10
2.500
Special screw FUN 909 M8x...
8.000
6.466
1.250
30.000
26.250
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
4
4
12
2.500
Special screw FUN 909 M8x...
8.000
6.466
1.250
35.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
4
4
14
2.500
Special screw FUN 909 M8x...
8.000
6.466
1.250
40.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
4
4
16
2.500
Special screw FUN 909 M8x...
8.000
6.466
1.250
45.000
22.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
4
4
18
2.500
Special screw FUN 909 M10...
10.000
8.160
1.500
16.000
11.500
3.800
17.000
0.800
18.720
7.000
5
5
10
3.000
Special screw FUN 909 M10...
10.000
8.160
1.500
20.000
15.500
3.800
17.000
0.800
18.720
7.000
5
5
10
3.000
Special screw FUN 909 M10...
10.000
8.160
1.500
25.000
20.500
3.800
17.000
0.800
18.720
7.000
5
5
12
3.000
Special screw FUN 909 M10...
10.000
8.160
1.500
30.000
25.500
3.800
17.000
0.800
18.720
7.000
5
5
12
3.000
Special screw FUN 909 M10...
10.000
8.160
1.500
35.000
30.500
3.800
17.000
0.800
18.720
7.000
5
5
14
3.000
Special screw FUN 909 M10...
10.000
8.160
1.500
40.000
26.000
3.800
17.000
0.800
18.720
7.000
5
5
14
3.000
Special screw FUN 909 M10...
10.000
8.160
1.500
45.000
26.000
3.800
17.000
0.800
18.720
7.000
5
5
16
3.000
Special screw FUN 909 M10...
10.000
8.160
1.500
50.000
26.000
3.800
17.000
0.800
18.720
7.000
5
5
16
3.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성