카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
BOBINE 22 MM ISO 4
Sopra-Pneumatic
Distribuer l'air
ELECTROPILOTES - BOBINES-CONNECTEURS
BOBINES
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/distribuer20l27air/electropilotes20-20bobines-connecteurs/bobines/bobine202220mm20iso204.prj},{NB=DA-0051},{PREVIEW=da-0xx.png},{REF=DA-0051},{DESC=Bobine U1 3.5W 24Vcc}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence Produit
ⁿ/ₐ
DESC
Description Produit
ⁿ/ₐ
DA-0050
DA-0050
Bobine U1 3.5W 12Vcc
DA-0051
DA-0051
Bobine U1 3.5W 24Vcc
DA-0124
DA-0124
Bobine U1 5VA 230V 50 Hz
DA-0106
DA-0106
Bobine U1 5VA 24V 50Hz
DA-0108
DA-0108
Bobine U1 5VA 110V 50Hz (...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성