HRS TR - 별도설치형 트랜스
SMC Corporation
온조기기
서모칠러
HRS 서모 칠러/표준 타입
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrs/accesories/hrs_tr.prj},{NB=IDF-TR1000-3},{MODEL=IDF-TR1000-3},{AC=HRS012/018-*-10},{VOLUME=1 kVA},{TYPE=Single-phase},{INLET1=380,400,415 VAC},{INLET2=380 to 420 VAC},{OUTLET1=100 VAC},{OUTLET2=100,110 VAC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
부품번호
ⁿ/ₐ
AC
적용형식
ⁿ/ₐ
VOLUME
용량
ⁿ/ₐ
TYPE
형식
ⁿ/ₐ
INLET1
1차측 전압 50Hz
ⁿ/ₐ
INLET2
1차측 전압 60Hz
ⁿ/ₐ
OUTLET1
2차측 전압 50Hz
ⁿ/ₐ
OUTLET2
2차측 전압 60Hz
ⁿ/ₐ
IDF-TR1000-1
IDF-TR1000-1
HRS012/018-*-10
1 kVA
단상
110 VAC
120 VAC
100 VAC
100,110 VAC
IDF-TR1000-2
IDF-TR1000-2
HRS012/018-*-10
1 kVA
단상
240 VAC
240 ~ 260 VAC
100 VAC
100,110 VAC
IDF-TR1000-3
IDF-TR1000-3
HRS012/018-*-10
1 kVA
단상
380,400,415 VAC
380 ~ 420 VAC
100 VAC
100,110 VAC
IDF-TR1000-4
IDF-TR1000-4
HRS012/018-*-10
1 kVA
단상
420,440,480 VAC
420 ~ 520 VAC
100 VAC
100,110 VAC
IDF-TR2000-9
IDF-TR2000-9
HRS012/018/024/030-*-20
2 kVA
단상
-
240 VAC
200 VAC
200,220 VAC
IDF-TR2000-10
IDF-TR2000-10
HRS012/018/024/030-*-20
2 kVA
단상
380,400,415 VAC
380 ~ 400,400 ~ 415,415 ~...
200 VAC
200,220 VAC
IDF-TR2000-11
IDF-TR2000-11
HRS012/018/024/030-*-20
2 kVA
단상
440,460 VAC
440 ~ 460,460 ~ 500 VAC
200 VAC
200,220 VAC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성