AS 1FM - 원터치 피팅 수지몸체 인라인 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
저속제어용
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/for_low_speed_controller/as_1fm.prj},{NB=AS1001FM-01},{IDNR=},{MODEL=AS1001FM-01},{MODEL1=100},{MODEL2=01},{OMSC=},{LOCK=},{D=1/8},{DD=3.17},{D1=8.4},{D2=10.5},{L1=38.0},{L2=4.5},{L3MAX=30.1},{L3MIN=24.9},{M1=12.7},{WEIGHT=6},{AA=2.0},{AB=2},{AC=4.2},{AD=5},{AE=8},{AF=8},{H1=7.000},{AG=8.6},{AH=2},{A1=8.200},{A2=3.640},{A3=0.600},{A4=6.800},{A5=9.000},{B1=7.760},{B2=5.000},{B3=6.000},{B4=13.300},{B5=4.800},{B6=3.000},{B7=8.000},{B8=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
D
튜브O.D. 사이즈
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3MAX
[mm]
L3MIN
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
질량
[g]
AS1001FM-23
AS1001FM-23
3.2
8.4
10.5
38.0
4.5
30.1
24.9
12.7
6
AS1001FM-04
AS1001FM-04
4
9.3
10.5
39.2
5.2
30.7
25.5
12.7
7
AS1001FM-06
AS1001FM-06
6
11.6
10.5
40.7
6.2
31.8
26.6
13.7
8
AS2001FM-04
AS2001FM-04
4
9.3
12.3
40.7
5.2
32.6
27.6
12.7
12
AS2001FM-06
AS2001FM-06
6
11.6
12.3
44.8
6.3
33.7
28.7
13.7
13
AS2051FM-06
AS2051FM-06
6
12.8
15.5
53.2
6.7
35.2
30.2
17.0
26
AS2051FM-08
AS2051FM-08
8
15.2
15.5
59.8
8.1
36.5
31.5
18.0
31
AS1001FM-01
AS1001FM-01
1/8
8.4
10.5
38.0
4.5
30.1
24.9
12.7
6
AS1001FM-03
AS1001FM-03
5/32
9.3
10.5
39.2
5.2
30.7
25.5
12.7
7
AS1001FM-05
AS1001FM-05
3/16
11.4
10.5
48.7
6.2
31.8
26.6
16.5
8
AS1001FM-07
AS1001FM-07
1/4
12.0
10.5
40.7
6.2
31.8
26.6
13.7
9
AS2001FM-03
AS2001FM-03
5/32
9.3
12.3
40.7
5.2
32.6
29.6
12.7
12
AS2001FM-05
AS2001FM-05
3/16
11.4
12.3
50.0
6.2
33.6
28.6
16.5
18
AS2001FM-07
AS2001FM-07
1/4
13.2
12.3
52.2
7.1
34.5
29.5
17.0
21
AS2051FM-05
AS2051FM-05
3/16
11.4
15.5
52.2
6.2
34.6
29.6
16.5
24
AS2051FM-07
AS2051FM-07
1/4
13.2
15.5
54.4
7.1
35.5
30.5
17.0
26
AS2051FM-09
AS2051FM-09
5/16
15.2
15.5
59.8
8.1
36.5
31.5
18.0
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성