AKP LB M5/U10 - Horizontal Type/Elbow Type
SMC Corporation
구동제어기기
관련기기
AKP Model with Residual Pressure Release Function Pilot Check Valve/Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/akp/akp_lb_m5_u10.prj},{NB=AKP-LB06-M5},{DD1=4},{DD2=6},{D1=0.0},{D2=9.3},{D3=11.6},{D4=12.8},{L1=52.8},{L2=47.5},{L3=38.1},{L4=17.3},{L5=25.0},{L6=18.6},{L7=24.9},{L8=18.5},{L88=18.45},{L9=2.500},{H1=17.1},{H2=13.7},{H22=13.65},{H3=8.1},{H33=8.05},{M1=12.7},{M2=13.5},{WEIGHT=22},{TL=3.000},{BW1=11},{BL1=12.6},{BW2=7},{BL2=1.05},{BW3=4.4},{BL3=0.45},{CW1=12.800},{CL1=6.500},{CW2=11.800},{CL2=11.000},{CW3=10.200},{CL3=3.400},{CW4=10.000},{CL4=5.100},{CW5=9.600},{CL5=11.200},{CW6=10.800},{T1L=18.600},{T1W1=9.100},{T1L1=1.500},{T1W2=4.390},{T1L2=0.600},{T1W3=9.300},{T1L3=8.900},{T1W4=7.600},{T2W1=11.400},{T2L1=1.500},{T2W2=6.280},{T2L2=0.950},{T2W3=11.600},{T2L3=9.500},{T2W4=8.300},{T2L4=8.800},{T2D4=9.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Residual pressure release function
ⁿ/ₐ
THREAD
나사종류
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
육각대변
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
AKP-LB04E-M5
AKP-LB04E-M5
AKP-LB04E-M5
4
(E) With
M5x0.8
4
4
2.9
9.3
9.3
12.8
53.9
48.6
38.1
17.8
25.0
18.6
23.8
17.4
2.500
17.1
13.7
8.1
12.7
12.7
21
AKP-LB06E-M5
AKP-LB06E-M5
AKP-LB06E-M5
6
(E) With
M5x0.8
4
6
2.9
9.3
11.6
12.8
53.9
48.6
38.1
17.3
25.0
18.6
24.9
18.5
2.500
17.1
13.7
8.1
12.7
13.5
21
AKP-LB04-M5
AKP-LB04-M5
AKP-LB04-M5
4
(-) Without
M5x0.8
4
4
0.0
9.3
9.3
12.8
52.8
47.5
38.1
17.8
25.0
18.6
23.8
17.4
2.500
17.1
13.7
8.1
12.7
12.7
21
AKP-LB06-M5
AKP-LB06-M5
AKP-LB06-M5
6
(-) Without
M5x0.8
4
6
0.0
9.3
11.6
12.8
52.8
47.5
38.1
17.3
25.0
18.6
24.9
18.5
2.500
17.1
13.7
8.1
12.7
13.5
22
AKP-LB04E-U10
AKP-LB04E-U10
AKP-LB04E-U10
4
(E) With
10/32UNF
4
4
2.9
9.3
9.3
12.8
53.9
48.6
38.1
17.8
25.0
18.6
23.8
17.4
2.500
17.1
13.7
8.1
12.7
12.7
20
AKP-LB06E-U10
AKP-LB06E-U10
AKP-LB06E-U10
6
(E) With
10/32UNF
4
6
2.9
9.3
11.6
12.8
53.9
48.6
38.1
17.3
25.0
18.6
24.9
18.5
2.500
17.1
13.7
8.1
12.7
13.5
20
AKP-LB04-U10
AKP-LB04-U10
AKP-LB04-U10
4
(-) Without
10/32UNF
4
4
0.0
9.3
9.3
12.8
52.8
47.5
38.1
17.8
25.0
18.6
23.8
17.4
2.500
17.1
13.7
8.1
12.7
12.7
20
AKP-LB06-U10
AKP-LB06-U10
AKP-LB06-U10
6
(-) Without
10/32UNF
4
6
0.0
9.3
11.6
12.8
52.8
47.5
38.1
17.3
25.0
18.6
24.9
18.5
2.500
17.1
13.7
8.1
12.7
13.5
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성