KQ2V-G - 유니버설 엘보 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQ2-G 원터치 피팅 (스테인리스 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2v_gs.prj},{NB=KQ2V08-02G},{GUI=KQ2V08-02G},{TYPE=},{OD=8},{T=1/4},{SEAL=},{H=12},{D1=13.2},{X=13.0},{Y=0},{RXY=0.00},{D2=17.6},{L1=23.5},{L2=18.5},{L3=31.0},{A=26.3},{M=14.2},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=29.1},{B1=14.400},{B2=4.900},{HL=5.100},{DX=11.200},{DX1=13.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
X
릴리스부시 치수
[mm]
Y
릴리스부시 치수
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2V04-01G1
KQ2V04-01G*1
4
1/8
KQ2V04-01G1
8
8.2
7.7
10
13.4
19.3
13.7
25.6
22.5
13.3
2.9
2.9
3.0
13.2
KQ2V06-01G1
KQ2V06-01G*1
6
1/8
KQ2V06-01G1
8
10.4
9.7
12
13.4
20.5
13.7
25.6
22.5
13.3
7.5
5.9
4.5
13.5
KQ2V06-02G1
KQ2V06-02G*1
6
1/4
KQ2V06-02G1
10
10.4
9.7
12
15.3
19.9
17.9
30.5
25.8
13.3
7.5
5.9
4.5
24.9
KQ2V08-01G
KQ2V08-01G
8
1/8
KQ2V08-01G
12
13.2
13.0
0
17.6
23.5
15.1
27.6
24.5
14.2
16.0
11.2
6.0
22.6
KQ2V08-02G
KQ2V08-02G
8
1/4
KQ2V08-02G
12
13.2
13.0
0
17.6
23.5
18.5
31.0
26.3
14.2
16.0
11.2
6.0
29.1
KQ2V08-03G
KQ2V08-03G
8
3/8
KQ2V08-03G
14
13.2
13.0
0
20.6
23.1
19.5
35.3
30.2
14.2
16.0
11.2
6.0
44.4
KQ2V10-02G
KQ2V10-02G
10
1/4
KQ2V10-02G
14
15.9
15.6
0
20.6
25.9
19.9
34.9
30.2
15.6
27.0
20.3
7.5
38.1
KQ2V10-03G
KQ2V10-03G
10
3/8
KQ2V10-03G
14
15.9
15.6
0
20.6
25.9
20.3
35.3
30.2
15.6
27.0
20.3
7.5
45.7
KQ2V12-03G
KQ2V12-03G
12
3/8
KQ2V12-03G
17
18.5
18.2
0
25.2
28.5
21.4
37.6
32.5
17.0
39.0
30.8
9.0
59.6
KQ2V12-04G
KQ2V12-04G
12
1/2
KQ2V12-04G
17
18.5
18.2
0
25.2
28.5
24.6
40.8
34.4
17.0
39.0
30.8
9.0
78.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성