KQ2W - 롱 엘보 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2w_leu_gs.prj},{NB=KQ2W23-M3G},{GUI=KQ2W23-M3},{OD=3.2},{T=M3x0.5},{RA=3.000},{MATERIAL=G},{TUBE=23},{PORT=M3},{H=7.0},{D1=7.1},{D2=7.0},{D3=6.7},{D4=3.950},{D5=6.000},{L1=15.3},{L2=22.5},{L4=16.500},{L5=8.600},{A=23.4},{M=13.3},{EA1=0.8},{EA2=0.8},{MBS=1.2},{CNSMASSEXACT=4.8},{A1=2.000},{A2=1.800},{DX2=7.000},{LY=1.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2W02-M3G
KQ2W02-M3
2.0
M3x0.5
KQ2W02-M3G
5.5
5.8
5.5
12.6
18.8
19.1
11.9
0.0
0.8
1.2
2.6
KQ2W02-M5A
KQ2W02-M5
2.0
M5x0.8
KQ2W02-M5A
7.0
5.8
5.5
12.6
19.3
19.2
11.9
0.0
0.8
1.2
4.6
KQ2W23-M3G
KQ2W23-M3
3.2
M3x0.5
KQ2W23-M3G
7.0
7.1
7.0
15.3
22.5
23.4
13.3
0.8
0.8
1.2
4.8
KQ2W23-M5A
KQ2W23-M5
3.2
M5x0.8
KQ2W23-M5A
7.0
7.1
7.0
15.3
25.2
25.7
13.3
2.8
2.4
2.5
5.8
KQ2W04-M3G
KQ2W04-M3
4.0
M3x0.5
KQ2W04-M3G
7.0
8.2
7.0
15.4
23.0
24.5
13.3
0.8
0.8
1.2
4.9
KQ2W04-M5A
KQ2W04-M5
4.0
M5x0.8
KQ2W04-M5A
7.0
8.2
7.0
15.4
25.7
26.8
13.3
3.0
3.0
2.5
5.8
KQ2W06-M5A
KQ2W06-M5
6.0
M5x0.8
KQ2W06-M5A
7.0
10.4
7.0
14.5
27.4
29.6
13.3
3.0
3.0
2.5
5.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성