MB CD-M/IY - 너클조인트용 핀/너클용 핀
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
MB 에어 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/mb/accessories/pin.prj},{NB=CD-M05_50MB},{MODEL=CD-M05},{BORE=50},{OMSC=},{DD9=14 -0.050/-0.093},{DD9N=14},{L=60.0},{L2=51.0},{M=4.5},{D=4},{PIN=dia 4 x 25l}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
[mm]
DD9
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
PIN
사용할 분할 핀
ⁿ/ₐ
CD-M03
CD-M03
32
10 -0.040/-0.076
44.0
36.0
4.0
3
dia 3 x 18l
CD-M03
CD-M03
40
10 -0.040/-0.076
44.0
36.0
4.0
3
dia 3 x 18l
CD-M05
CD-M05
50
14 -0.050/-0.093
60.0
51.0
4.5
4
dia 4 x 25l
CD-M05
CD-M05
63
14 -0.050/-0.093
60.0
51.0
4.5
4
dia 4 x 25l
CD-M08
CD-M08
80
22 -0.065/-0.117
82.0
72.0
5.0
4
dia 4 x 35l
CD-M08
CD-M08
100
22 -0.065/-0.117
82.0
72.0
5.0
4
dia 4 x 35l
IY-12
IY-12
125
25 -0.065/-0.117
79.5
69.5
5.0
4
dia 4 x 40l
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성